Registrati

Getti d'aria

    • "Getto d'aria" (kit da 1 ugello)

        TRUSCO NAKAYAMA

        "Getto d'aria" (kit da 1 ugello)

        [Features]· It is a cooling method that does not use cutting fluid.· Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature.· Since no machine is used, there is no breakdown and maintenance is easy.· A cooling device for dry processing applying 'Vortex Theory'.[Applications]· For cooling the blade and workpiece during cutting process.
        Leggi altro
        Product Category
        Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento
        Prezzo (IVA esclusa) da:
        179.95 €
        Spedizione prevista in:
        15 giorni lavorativi
        Configura ora
      • Check Master, Inch

          MITUTOYO

          Check Master, Inch

          Check Master studiato per il controllo di precisione di macchine di misura CMM- Questo campione di riscontro è studiato per il controllo degli assi X, Y e Z di macchine utensili di precisione e macchine di misura a coordinate.- Blocchetti di riscontro fissi con passo 10 mm.Fornito con scatola in legno
          Leggi altro
          Product Category
          Apparecchiatura di misurazione
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          3,388.16 €
          Spedizione prevista in:
          60 giorni lavorativi
          Configura ora
        • “Getto d'aria" (unità principale sistema di raffreddamento)

            TRUSCO NAKAYAMA

            “Getto d'aria" (unità principale sistema di raffreddamento)

            [Features]· Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature.· Since it is air-cooling, cutting fluid is not required.
            Leggi altro
            Product Category
            Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento
            Prezzo (IVA esclusa) da:
            105.86 €
            Spedizione prevista in:
            7 giorni lavorativi
            Configura ora
          • Magnete per getto d'aria

              TRUSCO NAKAYAMA

              Magnete per getto d'aria

              [Features]· An ultra-strong ON/OFF small magnet of 320 N.· The bottom surface has V-shape processing (150°) and can adhere to not only flat surfaces but also cylindrical surfaces.· Equipped with three screw holes Rc1/4. Can also be used for cutting fluids.· Allows easy setting.· Grinding finished surface adsorption force is S20C and plate thickness is 200 mm.[Applications]· For cutting fluid lubrication.· Manifold with strong small magnet, for 1/4" nozzles.
              Leggi altro
              Product Category
              Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento
              Prezzo (IVA esclusa) da:
              74.87 €
              Spedizione prevista in:
              6 giorni lavorativi
              Configura ora
            • Ugello sostitutivo per getto d'aria

                TRUSCO NAKAYAMA

                Ugello sostitutivo per getto d'aria

                [Features]· Has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance.
                Leggi altro
                Product Category
                Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento
                Prezzo (IVA esclusa) da:
                38.73 €
                Spedizione prevista in:
                6 giorni lavorativi
                Configura ora
              • Silenziatore per getto d'aria

                  TRUSCO NAKAYAMA

                  Silenziatore per getto d'aria

                  [Features]· Reduction in ventilation rate is exceedingly low thanks to low resistance.· This product is made of a flame-retardant material.
                  Leggi altro
                  Product Category
                  Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento
                  Prezzo (IVA esclusa) da:
                  11.61 €
                  Spedizione prevista in:
                  6 giorni lavorativi
                  Configura ora
                • Raffreddatore ad aria

                    TOHIN SHOJI

                    Raffreddatore ad aria

                    Product Category
                    Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento
                    Prezzo (IVA esclusa) da:
                    701.85 €
                    Spedizione prevista in:
                    6 giorni lavorativi
                    Configura ora
                  • Adapter M2,5 - M2

                      MITUTOYO

                      Adapter M2,5 - M2

                      Adattatore M2,5 / M2 mm
                      Leggi altro
                      Product Category
                      Attacchi/Accessori
                      Prezzo (IVA esclusa) da:
                      15.99 €
                      Spedizione prevista in:
                      5 giorni lavorativi
                      Configura ora
                    • Digital Height Master, Inch

                        MITUTOYO

                        Digital Height Master, Inch

                        Modello standard con display digitalePresenta tutte le specifiche essenziali richieste per il controllo di altezze.Dotato di blocchetto di riscontro per l'impostazione dell'altezza .Uscita SPC.
                        Leggi altro
                        Product Category
                        Apparecchiatura di misurazione
                        Prezzo (IVA esclusa) da:
                        3,730.26 €
                        Spedizione prevista in:
                        60 giorni lavorativi
                        Configura ora
                      • Height Master digitale

                          MITUTOYO

                          Height Master digitale

                          Modello standard con display digitalePresenta tutte le specifiche essenziali richieste per il controllo di altezze.Dotato di blocchetto di riscontro per l'impostazione dell'altezza .Uscita SPC.
                          Leggi altro
                          Product Category
                          Apparecchiatura di misurazione
                          Prezzo (IVA esclusa) da:
                          3,730.26 €
                          Spedizione prevista in:
                          5 giorni lavorativi
                          Configura ora
                        • Check Master

                            MITUTOYO

                            Check Master

                            Check Master studiato per il controllo di precisione di macchine di misura CMM- Questo campione di riscontro è studiato per il controllo degli assi X, Y e Z di macchine utensili di precisione e macchine di misura a coordinate.- Blocchetti di riscontro fissi con passo 10 mm.Fornito con scatola in legno
                            Leggi altro
                            Product Category
                            Apparecchiatura di misurazione
                            Prezzo (IVA esclusa) da:
                            3,212.76 €
                            Spedizione prevista in:
                            60 giorni lavorativi
                            Configura ora
                          • Center master

                              MITUTOYO

                              Center master

                              I tastatori Mitutoyo Center master consentono la misura rapida da centro foro a centro foro.
                              Leggi altro
                              Product Category
                              Apparecchiatura di misurazione
                              Prezzo (IVA esclusa) da:
                              161.00 €
                              Spedizione prevista in:
                              5 giorni lavorativi
                              Configura ora
                            • Adaptor M3-M2 carbon fibre

                                MITUTOYO

                                Adaptor M3-M2 carbon fibre

                                Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up.
                                Leggi altro
                                Product Category
                                Attacchi/Accessori
                                Prezzo (IVA esclusa) da:
                                127.63 €
                                Spedizione prevista in:
                                5 giorni lavorativi
                                Configura ora
                              • Adaptor M4-M2 stainless steel

                                  MITUTOYO

                                  Adaptor M4-M2 stainless steel

                                  Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up. Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision components.
                                  Leggi altro
                                  Product Category
                                  Attacchi/Accessori
                                  Prezzo (IVA esclusa) da:
                                  18.95 €
                                  Spedizione prevista in:
                                  5 giorni lavorativi
                                  Configura ora
                                • Adaptor, Stainless Steel

                                    MITUTOYO

                                    Adaptor, Stainless Steel

                                    Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up. Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision components.
                                    Leggi altro
                                    Product Category
                                    Attacchi/Accessori
                                    Prezzo (IVA esclusa) da:
                                    15.79 €
                                    Spedizione prevista in:
                                    5 giorni lavorativi
                                    Configura ora
                                  • Adaptor, Ceramic

                                      MITUTOYO

                                      Adaptor, Ceramic

                                      Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up. The very lightweight and extremely stiff character of ceramic materials and its low thermal expansion, makes it the ideal material. The brittle characteristic can protect probes from the effects of crash.
                                      Leggi altro
                                      Product Category
                                      Attacchi/Accessori
                                      Prezzo (IVA esclusa) da:
                                      75.79 €
                                      Spedizione prevista in:
                                      5 giorni lavorativi
                                      Configura ora
                                    • Adapter M5-M4, stainless steel

                                        MITUTOYO

                                        Adapter M5-M4, stainless steel

                                        Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up.
                                        Leggi altro
                                        Product Category
                                        Attacchi/Accessori
                                        Prezzo (IVA esclusa) da:
                                        22.50 €
                                        Spedizione prevista in:
                                        60 giorni lavorativi
                                        Configura ora