Registrati

Ugelli a spruzzo per liquido di raffreddamento

    • Check Master, Inch

        MITUTOYO

        Check Master, Inch

        Check Master studiato per il controllo di precisione di macchine di misura CMM- Questo campione di riscontro è studiato per il controllo degli assi X, Y e Z di macchine utensili di precisione e macchine di misura a coordinate.- Blocchetti di riscontro fissi con passo 10 mm.Fornito con scatola in legno
        Leggi altro
        Product CategoryNozzle Type
        Apparecchiatura di misurazione-
        Prezzo (IVA esclusa) da:
        3,388.16 €
        Spedizione prevista in:
        60 giorni lavorativi
        Configura ora
      • “Ugello Dumbo per raffreddatore Dumbo" (senza base, ugello flessibile per aria)

          FUSO SEIKI

          “Ugello Dumbo per raffreddatore Dumbo" (senza base, ugello flessibile per aria)

          Product CategoryNozzle Type
          Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          65.09 €
          Spedizione prevista in:
          6 giorni lavorativi
          Configura ora
        • Linea flessibile

            FUSO SEIKI

            Linea flessibile

            Product CategoryNozzle Type
            Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
            Prezzo (IVA esclusa) da:
            44.27 €
            Spedizione prevista in:
            6 giorni lavorativi
            Configura ora
          • "Raffreddatore Dumbo" (ugello flessibile per aria )
            • Stock

            FUSO SEIKI

            "Raffreddatore Dumbo" (ugello flessibile per aria )

            Product CategoryNozzle Type
            Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
            Prezzo (IVA esclusa) da:
            161.13 €
            Spedizione prevista in:
            6 giorni lavorativi
            Configura ora
          • Refrigerante con base magnetica

              TRUSCO NAKAYAMA

              Refrigerante con base magnetica

              [Features]· With its powerful 600 N magnet, the coolant piping is very useful for metalworking sites.[Applications]· For the piping of coolant nozzles.
              Leggi altro
              Product CategoryNozzle Type
              Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
              Prezzo (IVA esclusa) da:
              112.86 €
              Spedizione prevista in:
              6 giorni lavorativi
              Configura ora
            • Refrigerante con base magnetica

                TRUSCO NAKAYAMA

                Refrigerante con base magnetica

                [Features]· With its powerful 600 N magnet, the coolant piping is very useful for metalworking sites.· The flexible fluid nozzle can be used in either liquid or gas.· Flow rate can be adjusted by rotating the nozzle tip. (0 to stepless)[Applications]· For cooling, drying, and cleaning in metal processing.
                Leggi altro
                Product CategoryNozzle Type
                Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
                Prezzo (IVA esclusa) da:
                184.68 €
                Spedizione prevista in:
                6 giorni lavorativi
                Configura ora
              • Refrigerante magnetico

                  TRUSCO NAKAYAMA

                  Refrigerante magnetico

                  [Features]· Powerful magnet enables easy coolant piping.[Applications]· For the piping of coolant nozzles.
                  Leggi altro
                  Product CategoryNozzle Type
                  Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
                  Prezzo (IVA esclusa) da:
                  101.35 €
                  Spedizione prevista in:
                  6 giorni lavorativi
                  Configura ora
                • Refrigerante magnetico
                  • SCONTATO

                  TRUSCO NAKAYAMA

                  Refrigerante magnetico

                  [Features]· Powerful magnet enables easy coolant piping.· The flexible fluid nozzle can be used in either liquid or gas.· Flow rate can be adjusted by rotating the nozzle tip. (0 to stepless)[Applications]· For cooling, drying, and cleaning in metal processing.
                  Leggi altro
                  Product CategoryNozzle Type
                  Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
                  Prezzo (IVA esclusa) da:
                  116.61 €
                  Prezzo speciale
                  Spedizione prevista in:
                  Articolo a stock: 1 giorno lavorativo
                  Alcuni articoli possono essere spediti lo stesso giorno
                  Configura ora
                • Ugello flessibile per olio

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    Ugello flessibile per olio

                    [Features]· The special processing extends the life of the blade tip and clearly finishes worked surfaces.· The tip of the nozzle does not tilt forward compared to a plastic one.[Applications]· For cutting, cooling, and lubrication nozzles.· It is attached to the machine tool body and used for lubrication and cooling.
                    Leggi altro
                    Product CategoryNozzle Type
                    Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
                    Prezzo (IVA esclusa) da:
                    59.32 €
                    Spedizione prevista in:
                    6 giorni lavorativi
                    Configura ora
                  • Tappo terminale per base magnetica

                      TRUSCO NAKAYAMA

                      Tappo terminale per base magnetica

                      [Features]· Can be used to plug unnecessary holes in the magnet base coolant.[Applications]· 2-axis/3-axis - Bracket for stopping up unnecessary holes.
                      Leggi altro
                      Product CategoryNozzle Type
                      Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
                      Prezzo (IVA esclusa) da:
                      3.42 €
                      Spedizione prevista in:
                      9 giorni lavorativi
                      Configura ora
                    • Ugello per refrigerante magnetico

                        TRUSCO NAKAYAMA

                        Ugello per refrigerante magnetico

                        [Features]· Replacement nozzle for magnetic coolant and magnet-based coolant.· Round blow (R type) with flow adjustment nozzle (from 0, stepless).[Applications]· For blowing cutting chips in cutting work.
                        Leggi altro
                        Product CategoryNozzle Type
                        Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
                        Prezzo (IVA esclusa) da:
                        49.69 €
                        Spedizione prevista in:
                        6 giorni lavorativi
                        Configura ora
                      • Ugello magnetico (per lubrorefrigerante)

                          TRUSCO NAKAYAMA

                          Ugello magnetico (per lubrorefrigerante)

                          [Features]· The powerful 800 N magnet makes it easy to install in any position.· The angle and direction of the nozzle are freely adjustable.· The additional Rc1/4 screw holes allow two nozzles to be used.· Two independent screw holes are available.[Applications]· For cutting fluid lubrication.
                          Leggi altro
                          Product CategoryNozzle Type
                          Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
                          Prezzo (IVA esclusa) da:
                          116.26 €
                          Spedizione prevista in:
                          6 giorni lavorativi
                          Configura ora
                        • Ugello per raffreddatore Noga

                            NOGAJAPAN

                            Ugello per raffreddatore Noga

                            [Caratteristiche] Parte opzionale per Nogacool. Punta ugello rotonda e diritta. Tipo: ugello da 1/16, ugello da 1/8, ugello da 1/4 Forma ugello: rotonda e diritta Corpo principale compatibile: Nogacool.
                            Leggi altro
                            Product CategoryNozzle Type
                            Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
                            Prezzo (IVA esclusa) da:
                            9.38 €
                            Spedizione prevista in:
                            6 giorni lavorativi
                            Configura ora
                          • Ugello largo per raffreddatore Noga

                              NOGAJAPAN

                              Ugello largo per raffreddatore Noga

                              Sono disponibili 2 tipi di beccucci larghi con diametro di 1 mm e 1,5 mm. Il corpo principale compatibile è Nogacool.
                              Leggi altro
                              Product CategoryNozzle Type
                              Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento-
                              Prezzo (IVA esclusa) da:
                              13.83 €
                              Spedizione prevista in:
                              6 giorni lavorativi
                              Configura ora
                            • Adapter M2,5 - M2

                                MITUTOYO

                                Adapter M2,5 - M2

                                Adattatore M2,5 / M2 mm
                                Leggi altro
                                Product CategoryNozzle Type
                                Attacchi/Accessori-
                                Prezzo (IVA esclusa) da:
                                15.99 €
                                Spedizione prevista in:
                                5 giorni lavorativi
                                Configura ora
                              • Digital Height Master, Inch

                                  MITUTOYO

                                  Digital Height Master, Inch

                                  Modello standard con display digitalePresenta tutte le specifiche essenziali richieste per il controllo di altezze.Dotato di blocchetto di riscontro per l'impostazione dell'altezza .Uscita SPC.
                                  Leggi altro
                                  Product CategoryNozzle Type
                                  Apparecchiatura di misurazione-
                                  Prezzo (IVA esclusa) da:
                                  3,730.26 €
                                  Spedizione prevista in:
                                  60 giorni lavorativi
                                  Configura ora
                                • Height Master digitale

                                    MITUTOYO

                                    Height Master digitale

                                    Modello standard con display digitalePresenta tutte le specifiche essenziali richieste per il controllo di altezze.Dotato di blocchetto di riscontro per l'impostazione dell'altezza .Uscita SPC.
                                    Leggi altro
                                    Product CategoryNozzle Type
                                    Apparecchiatura di misurazione-
                                    Prezzo (IVA esclusa) da:
                                    3,730.26 €
                                    Spedizione prevista in:
                                    5 giorni lavorativi
                                    Configura ora
                                  • Check Master

                                      MITUTOYO

                                      Check Master

                                      Check Master studiato per il controllo di precisione di macchine di misura CMM- Questo campione di riscontro è studiato per il controllo degli assi X, Y e Z di macchine utensili di precisione e macchine di misura a coordinate.- Blocchetti di riscontro fissi con passo 10 mm.Fornito con scatola in legno
                                      Leggi altro
                                      Product CategoryNozzle Type
                                      Apparecchiatura di misurazione-
                                      Prezzo (IVA esclusa) da:
                                      3,212.76 €
                                      Spedizione prevista in:
                                      60 giorni lavorativi
                                      Configura ora
                                    • Center master

                                        MITUTOYO

                                        Center master

                                        I tastatori Mitutoyo Center master consentono la misura rapida da centro foro a centro foro.
                                        Leggi altro
                                        Product CategoryNozzle Type
                                        Apparecchiatura di misurazione-
                                        Prezzo (IVA esclusa) da:
                                        161.00 €
                                        Spedizione prevista in:
                                        5 giorni lavorativi
                                        Configura ora
                                      • Adaptor M3-M2 carbon fibre

                                          MITUTOYO

                                          Adaptor M3-M2 carbon fibre

                                          Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up.
                                          Leggi altro
                                          Product CategoryNozzle Type
                                          Attacchi/Accessori-
                                          Prezzo (IVA esclusa) da:
                                          127.63 €
                                          Spedizione prevista in:
                                          5 giorni lavorativi
                                          Configura ora
                                        • Adaptor M4-M2 stainless steel

                                            MITUTOYO

                                            Adaptor M4-M2 stainless steel

                                            Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up. Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision components.
                                            Leggi altro
                                            Product CategoryNozzle Type
                                            Attacchi/Accessori-
                                            Prezzo (IVA esclusa) da:
                                            18.95 €
                                            Spedizione prevista in:
                                            5 giorni lavorativi
                                            Configura ora
                                          • Adaptor, Stainless Steel

                                              MITUTOYO

                                              Adaptor, Stainless Steel

                                              Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up. Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision components.
                                              Leggi altro
                                              Product CategoryNozzle Type
                                              Attacchi/Accessori-
                                              Prezzo (IVA esclusa) da:
                                              15.79 €
                                              Spedizione prevista in:
                                              5 giorni lavorativi
                                              Configura ora
                                            • Adaptor, Ceramic

                                                MITUTOYO

                                                Adaptor, Ceramic

                                                Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up. The very lightweight and extremely stiff character of ceramic materials and its low thermal expansion, makes it the ideal material. The brittle characteristic can protect probes from the effects of crash.
                                                Leggi altro
                                                Product CategoryNozzle Type
                                                Attacchi/Accessori-
                                                Prezzo (IVA esclusa) da:
                                                75.79 €
                                                Spedizione prevista in:
                                                5 giorni lavorativi
                                                Configura ora
                                              • Adapter M5-M4, stainless steel

                                                  MITUTOYO

                                                  Adapter M5-M4, stainless steel

                                                  Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up.
                                                  Leggi altro
                                                  Product CategoryNozzle Type
                                                  Attacchi/Accessori-
                                                  Prezzo (IVA esclusa) da:
                                                  22.50 €
                                                  Spedizione prevista in:
                                                  60 giorni lavorativi
                                                  Configura ora
                                                • Ugelli ad alta pressione LOC-LINE®, Forma A (96205)

                                                    NORELEM

                                                    Ugelli ad alta pressione LOC-LINE®, Forma A (96205)

                                                    · Intervallo pressione di esercizio fino a 70 bar· Forma compatta ideale per spazi ristretti· Ruotabile a 360°· Resistente a vari agenti chimici e solventi
                                                    Leggi altro
                                                    Product CategoryNozzle Type
                                                    -Ugello
                                                    Prezzo (IVA esclusa) da:
                                                    58.90 €
                                                    Spedizione prevista in:
                                                    4 giorni lavorativi
                                                    Configura ora
                                                  • Ugelli ad alta pressione LOC-LINE®, Forma B (96205)

                                                      NORELEM

                                                      Ugelli ad alta pressione LOC-LINE®, Forma B (96205)

                                                      · Intervallo pressione di esercizio fino a 70 bar· Forma compatta ideale per spazi ristretti · Ruotabile a 360° · Resistente a vari agenti chimici e solventi
                                                      Leggi altro
                                                      Product CategoryNozzle Type
                                                      -Ugello
                                                      Prezzo (IVA esclusa) da:
                                                      58.90 €
                                                      Spedizione prevista in:
                                                      4 giorni lavorativi
                                                      Configura ora