KIPP
Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma A, con braccio di spinta (K1664)
HALDER
KIPP
UNILOCK 5 assi, modulo di serraggio aggiuntivo grandezza del sistema 80 mm (K0963)
KIPP
UNILOCK 5 assi, adattatore Plangrip grandezza del sistema 80 mm (K0965)
KIPP
UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm (K0966)
KIPP
UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm, pezzo unico (K0966)
KIPP
Pinza di traino pneumatica (K1390)
KIPP
Viti di serraggio per pinza di traino pneumatica (K1391)
KIPP
Staffa di bloccaggio regolabile a gomito, con viti (K1450)
KIPP
Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm (K1471)
KIPP
Set tendicatena acciaio (K1650)
KIPP
Catena a rulli in acciaio per tendicatena (K1655)
KIPP
Tenditori in acciaio per tendicatena (K1656)
KIPP
Prismi in acciaio per tendicatena (K1662)
KIPP
Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta (K1664)
KIPP
Giunto per pallet per modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75 (K2046)
SUPER TOOL
Elemento di fissaggio sotto vuoto
HALDER
Imbastitori, autobloccanti, a lunghezza variabile
AMF
AMF
GANTER
GANTER
Clamping pads, with female thread, Steel
GANTER
Clamping pads, with male thread, Steel
GANTER
Stainless Steel-Clamping pads, adjustable
GANTER
Stainless Steel-Clamping pads, with female thread
GANTER
Stainless Steel-Clamping pads, with male thread
AMF
Milling Arbor Screws for the Mandrel on the Milling Arbor, DIN 6367
SMC
Cilindro idraulico conforme alla norma JIS, a doppia azione, stelo doppio, serie CH2EW / CH2FW
MISUMI
Pulegge di tensionamento / disco liscio / disco flangiato selezionabile / cuscinetto singolo / plastica
MISUMI
Perno della cerniera / acciaio inox, acciaio / libera scelta della forma dell'estremità
MISUMI
Perni di bloccaggio / raggio d'angolo / gradazione selezionabile / HSS, acciaio per utensili