Registrati

Morsetti

    • Parti del morsetto a C, vite, cappuccio, anello (morsetti a C di tipo C)
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Parti del morsetto a C, vite, cappuccio, anello (morsetti a C di tipo C)

      [Applications]· Screw/cap/ring for C type giant clam vise.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      24.53 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Monoblocco
      • Sconto volumi elevati

      KOPAL

      Monoblocco

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      814.22 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Kit scatola monoblocco
      • Sconto volumi elevati

      KOPAL

      Kit scatola monoblocco

      [Specifiche] Contenuto del set/accessori: 2 morsetti Mono-Bloc, 2 riser block da 74 mm, 1 chiave di serraggio, 1 braccio extra lungo, 4 viti M10, 6 dadi a T con molle M10 (2 ciascuno per scanalature da 14, 16, 18 mm incluse).
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      2,341.65 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Parti del morsetto a C, vite, cappuccio, anello (morsetto a C tipo B)
      • SCONTATO
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Parti del morsetto a C, vite, cappuccio, anello (morsetto a C tipo B)

      [Applicazioni] Anelli per viti e tappi per morsetto a C di tipo B [Materiale] Stelo: Acciaio al carbonio (EN 1.1191 Equiv.) Fitting: Acciaio al carbonio (EN 1.1191 Equiv.) Impugnatura: Acciaio laminato per struttura generale (SS).
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      12.99 €
      Prezzo speciale
      Spedizione prevista in:
      Articolo a stock: 1 giorno lavorativo
      Alcuni articoli possono essere spediti lo stesso giorno
      Configura ora
    • Morsa con morsetto a C (tipo a ganascia profonda)
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsa con morsetto a C (tipo a ganascia profonda)

      [Features]· It is lighter than other clamps of the same size, allowing easy work.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      77.08 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Albero morsetto di tipo a L (per impieghi pesanti)
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Albero morsetto di tipo a L (per impieghi pesanti)

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      16.88 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Prezzo (IVA esclusa) da:
      8.09 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto profondo di tipo F
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto profondo di tipo F

      [Specifiche] Dimensioni lunghe. Possibilità di serraggio profondo. Materiale: lamiera d'acciaio laminata a freddo.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      131.44 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Componente per morsetto universale di tipo indipendente (corpo principale)
      • Sconto volumi elevati

      SUPER TOOL

      Componente per morsetto universale di tipo indipendente (corpo principale)

      [Features]· The material is S55C.· Features a nickel chrome plated finish.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      14.99 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Prezzo (IVA esclusa) da:
      14.35 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto a molla
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto a molla

      [Features]· With the resin cover, no damage is caused to the material.· It can firmly hold the material.· It can firmly hold the material.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      3.38 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L (leggero)
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto di tipo a L (leggero)

      [Features]· Shaft end is light with a wooden handle.· One-touch clamp which can be easily used in any DIY project or light work.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      44.63 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L (standard)
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto di tipo a L (standard)

      [Features]· Shaft end is a standard wooden type.· Great for wide applications in woodworking and sheet metal work.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      70.00 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto di tipo a L

      [Features]· Shaft end is a standard wooden type.· Great for woodworking and sheetmetal working.· Frame is heat treated medium carbon steel with a nickel chrome plating finish (S45C).
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      40.94 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L (standard)
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto di tipo a L (standard)

      [Features]· Great for sheet metal working.· With a bar handle to be used when a particularly powerful tightening force is required.· The main body is a heavy-duty type which has undergone complete heat treatment.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      75.44 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto multiplo
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto multiplo

      [Features]· Angle can be easily fastened using the attachment.· V pad can be adjusted between 90° and 180°.· For woodworking, furniture, sheet metal, and welding.· The frame is heat treated carbon steel (S55C) with a nickel chrome plating finish.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      54.59 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Blocco estensore per “morsetto multiplo”
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Blocco estensore per “morsetto multiplo”

      Option for Multi-Clamp. By using the extender block, it is possible to tighten and fix while avoiding obstacles.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      11.89 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Inserto a V per “morsetto multiplo"
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Inserto a V per “morsetto multiplo"

      V pad can be adjusted between 90° and 180°.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      8.06 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Kit attacchi per “morsetto multiplo"
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Kit attacchi per “morsetto multiplo"

      An optional Multi-Clamp set.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      20.49 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L (standard)
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto di tipo a L (standard)

      [Features]· Tightening using the steel T handle is done smoothly.· Frame is heat treated medium carbon steel with a nickel chrome plating finish (S45C).
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      29.66 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L (per impieghi pesanti)
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto di tipo a L (per impieghi pesanti)

      [Features]· Heavy-duty powerful type.· Ideal for ironworking and processing of heavyweight objects.· Has hexagonal screw head. For heavy duty tightening, use a wrench or offset wrench, etc.· The tightening force at opening 150 mm is 12 kN.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      162.70 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L (per impieghi ultra-pesanti)
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto di tipo a L (per impieghi ultra-pesanti)

      [Features]· This is an ultra-strong type to be used when a particularly powerful tightening force is required.· Has hexagonal screw head. For heavy duty tightening, use a wrench or offset wrench, etc.· Ideal for shipbuilding and processing at large plants.· The tightening force at opening 150 mm is 22 kN.· Made in factory with JIS certification displayed.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      237.62 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L (ad azione singola)
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto di tipo a L (ad azione singola)

      [Features]· A robust clamp made completely of steel with a ratchet structure lever attached. Widely used as a fast detachable clamp in light and heavy industries and everywhere in between. Ideal for stone industries as well.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      84.14 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto angolare
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto angolare

      [Features]· It is exclusively used for perpendicular fixed welding of steel material.· The side and bottom surfaces have been polished, so they can be processed more accurately.· A revolutionary clamp that can accomplish speedy welding by temporarily holding and mounting the object.· Ideal for right angle fixation, welding and brazing of square and round pipes.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      192.79 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto a C (tipo Bahco), acciaio al carbonio (S55C)
      • SCONTATO
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsetto a C (tipo Bahco), acciaio al carbonio (S55C)

      [Features]· A tool that clamps and fixes the workpiece between two opposite surfaces during workpiece machining and assembly work.· Used for fixing and holding workpieces during welding or drilling work.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      21.55 €
      Prezzo speciale
      Spedizione prevista in:
      Articolo a stock: 1 giorno lavorativo
      Alcuni articoli possono essere spediti lo stesso giorno
      Configura ora
    • Morsa con morsetto a C in acciaio inox (tipo Bahco)
      • Sconto volumi elevati
      • Stock

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsa con morsetto a C in acciaio inox (tipo Bahco)

      [Features]· Made of rust/corrosion resistant SUS304.· A tool that clamps and fixes the workpiece between two opposite surfaces during workpiece machining and assembly work.· Bar code type.[Applications]· For tightening objects in food factories, plating factories and chemical factories.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      78.07 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsa con valva gigante di tipo a C
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Morsa con valva gigante di tipo a C

      [Features]· Deep jaw C type giant clam vise.· A hex wrench can be used for the final tightening of the head.
      Leggi altro
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      61.00 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto angolare in alluminio
      • Sconto volumi elevati

      TRAD

      Morsetto angolare in alluminio

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      16.46 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto con inserto di bloccaggio
      • Sconto volumi elevati

      E VALUE

      Morsetto con inserto di bloccaggio

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      3.72 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsa con valva gigante
      • Sconto volumi elevati

      SK 11

      Morsa con valva gigante

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      19.48 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Prezzo (IVA esclusa) da:
      15.11 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto a molla
      • Sconto volumi elevati

      BESSEY

      Morsetto a molla

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      17.98 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L (tipo GZ)
      • Sconto volumi elevati

      BESSEY

      Morsetto di tipo a L (tipo GZ)

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      54.11 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Prezzo (IVA esclusa) da:
      81.73 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L, tipo SLM
      • Sconto volumi elevati

      BESSEY

      Morsetto di tipo a L, tipo SLM

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      167.59 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Prezzo (IVA esclusa) da:
      201.87 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L
      • Sconto volumi elevati

      BESSEY

      Morsetto di tipo a L

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      331.52 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Prezzo (IVA esclusa) da:
      693.88 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto di tipo a L (ad azione singola)
      • Sconto volumi elevati

      BESSEY

      Morsetto di tipo a L (ad azione singola)

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      217.56 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Prezzo (IVA esclusa) da:
      53.36 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto, tipo GU
      • Sconto volumi elevati

      BESSEY

      Morsetto, tipo GU

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      120.29 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Prezzo (IVA esclusa) da:
      265.24 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • "Morsetto a scatto" (funzionale)
      • Sconto volumi elevati

      BESSEY

      "Morsetto a scatto" (funzionale)

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      56.01 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Prezzo (IVA esclusa) da:
      116.55 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Morsetto impugnabile con una sola mano
      • Sconto volumi elevati

      BESSEY

      Morsetto impugnabile con una sola mano

      Prezzo (IVA esclusa) da:
      129.25 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora