Blocchi magnetici

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 29 giorni o meno
  • 89 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Block Shape
Product Type
Magnet Attraction Force(N)
Suction Surface
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
  • Raccomandazione

Magnet V-Block

  • Raccomandazione

Magnet V-Holder

    One-Face Holding Round Permanent Magnetic Mini Chuck

      Permanent Magnetic Mini-Chuck with Three Suction Surfaces

        Permanent Magnetic Mini-Chuck with Four Suction Surfaces

          Free Block

            Permanent Magnet Block

              Rectangular Chuck Block (Non-Magnetic/Magnetic Induction Type)

                Square Shaped Block (KYA Type)

                  Square Shaped Block (KYB Type)

                    Double Sided Suction V Type Holder

                      Permanent Magnet Mini V Block

                      Marchio

                      KANETEC

                      KANETEC

                      KANETEC

                      KANETEC

                      KANETEC

                      KANETEC

                      KANETEC

                      KANETEC

                      KANETEC

                      KANETEC

                      KANETEC

                      KANETEC

                      Serie prodotto

                      Magnet V-Block【2 Pezzi per confezione】

                      Magnet V-Holder

                      One-Face Holding Round Permanent Magnetic Mini Chuck

                      Permanent Magnetic Mini-Chuck with Three Suction Surfaces

                      Permanent Magnetic Mini-Chuck with Four Suction Surfaces

                      Free Block

                      Permanent Magnet Block【2 Pezzi per confezione】

                      Rectangular Chuck Block (Non-Magnetic/Magnetic Induction Type)【1-2 Pezzi per confezione】

                      Square Shaped Block (KYA Type)

                      Square Shaped Block (KYB Type)

                      Double Sided Suction V Type Holder

                      Permanent Magnet Mini V Block【2 Pezzi per confezione】

                      A partire da

                      593.40 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      187.08 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      317.96 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      Sconto volumi elevati

                      1,033.95 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      1,987.81 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      554.75 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      1,157.74 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      134.12 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      792.85 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      Sconto volumi elevati

                      654.42 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      661.54 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      Sconto volumi elevati

                      680.75 €

                      *Prezzo unitario in configurazione base

                      Consegna da 5 giorni 5 giorni 5 giorni 7 giorni 7 giorni 89 giorni 89 giorni Stesso giorno 6 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni
                      Block Shape-------RectangularGridGrid--
                      Product TypeMagnet blockMagnet blockPermanent magnet mini-chuckPermanent magnet mini-chuckPermanent magnet mini-chuckMagnet blockMagnet blockMagnet blockMagnet blockMagnet blockMagnet blockMagnet block
                      Magnet Attraction Force(N)200 (20 kgf) or More ~ 230 (23 kgf) or More300 (30 kgf) or More ~ 450 (45 kgf) or more85(8.5kgf)6002nd Surface after Total Adsorption of 1st Surface: 400/3rd Surface after Total Adsorption of 4th Surface :60200250-V-Groove (1): 120 / V-Groove (2) :100 ~ V-Groove (1): 650 / V-Groove (2) :650343 (35 kgf) or More392 (40 kgf) or More9.8(1kgf) ~ 49(5kgf)
                      Suction SurfaceUpper Surface / Rear / V SurfaceUpper Surface / Bottom / Rear / V SurfaceUpper SurfaceUpper Surface / Both sidesUpper Surface / Both sides / Bottom-Upper SurfaceUpper Surface / Both sidesUpper Surface / Both sides / V SurfaceUpper Surface / V SurfaceUpper Surface / Both sides / Bottom / Rear / V SurfaceV Surface
                      Width(mm)50----50----60-
                      Depth(mm)100 ~ 150----120----80-
                      Height(mm)80 ~ 100-50--50----105-

                      Loading...

                      1. 1

                      Categorie relative a Blocchi magnetici