Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
TRUSCO NAKAYAMA
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 71.18 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TRUSCO NAKAYAMA
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 12.23 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Adsorption Power(N) |
Diameter(mm) |
Height(mm) |
Voltage(V) |
Current(A) |
| ||
Marchio | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
Serie prodotto | ||
A partire da∗ | 71.18 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.23 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta |
Consegna da | 6 giorni | Stesso giorno |
Adsorption Power(N) | 8 ~ 3300 | 3.8 ~ 6.1 |
Diameter(mm) | 10 ~ 90 | - |
Height(mm) | 25 ~ 60 | 8 |
Voltage(V) | DC6 ~ DC90 | - |
Current(A) | 0.04 ~ 0.35 | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Adsorption Power(N)
Diameter(mm)
Height(mm)
Voltage(V)
Current(A)
Produttore
Tipo dati CAD