Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
HOZAN
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 45.72 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 90.52 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TRUSCO NAKAYAMA
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 19.51 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SHINWA RULES
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 72.56 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Specifiche |
Mirror Shape |
Mirror Size(mm) |
Maximum expansion and contraction value in full length(mm) |
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) |
Mass(g) |
|
| |||
Marchio | HOZAN | DOGYU INDUSTRIAL | TRUSCO NAKAYAMA | SHINWA RULES |
Serie prodotto | ||||
A partire da∗ | 45.72 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 90.52 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 19.51 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati | 72.56 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | 9 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 5 giorni |
Specifiche |
| |||
Mirror Shape | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Tipo rotondo / Tipo ovale | Tipo ovale |
Mirror Size(mm) | Vertical: 86; Horizontal: 54; Thickness 0.4 | 45X55 | 50X80 ~ φ60 | 120X150 |
Maximum expansion and contraction value in full length(mm) | 640 | 1250 | 925 ~ 945 | 2500 |
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) | 150 | 220 | 245 ~ 265 | 950 |
Mass(g) | 50 | 125 | 90 | 750 |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Mirror Shape
Mirror Size(mm)
Maximum expansion and contraction value in full length(mm)
Minimum expansion and contraction value in full length(mm)
Mass(g)
Tipo dati CAD