Registrati

Tagliatubi

    • Dispositivo di supporto per tagliatubi
      • Raccomandato
      • Sconto volumi elevati

      SUPER TOOL

      Dispositivo di supporto per tagliatubi

      [Features]· Swiftly cuts pipes ranging from stainless steel pipes to copper pipes. Bearing equipment for rollers and cutter wheels.· Ideal for cutting stainless steel and steel
      Leggi altro
      Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
      Tagliatubi6-50 ~ 16-60-3 ~ 6181 ~ 230-
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      66.59 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Tagliatubi RB (cuscinetti integrati)
      • Sconto volumi elevati

      REX INDUSTRIES

      Tagliatubi RB (cuscinetti integrati)

      [Features]· Bearings are used for the roller and blade.[Applications]· For cutting coated copper pipes and bare copper pipes.
      Leggi altro
      Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
      Tagliatubi5~34 ~ 5~423/16~1 ~ 3/16~1 5/164.5158 ~ 176-
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      81.31 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Tagliatubi TC32
      • Sconto volumi elevati

      LOBTEX

      Tagliatubi TC32

      Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
      Tagliatubi---130-
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      67.30 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Tagliatubi
      • Sconto volumi elevati

      MCC CORPORATION

      Tagliatubi

      Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
      Tagliatubi4.0~28 ~ 4.0~323/16~1 1/4 ~ 3/16~1 1/8392 ~ 135-
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      54.75 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Lama di ricambio tagliatubi
      • SCONTATO

      MCC CORPORATION

      Lama di ricambio tagliatubi

      Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
      Parte----Lama di ricambio
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      14.12 €
      Prezzo speciale
      Spedizione prevista in:
      Articolo a stock: 1 giorno lavorativo
      Possibile la spedizione lo stesso giorno
      Configura ora
    • Tagliatubi RB (cuscinetti integrati)
      • Sconto volumi elevati

      REX INDUSTRIES

      Tagliatubi RB (cuscinetti integrati)

      [Features]· Bearings are used for the roller, blade and knob, achieving light and sharp operation.· Small and ideal for cutting in narrow spaces.
      Leggi altro
      Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
      Tagliatubi4~283/16~1 1/81 ~ 1.583-
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      66.42 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Tagliatubi RB (cuscinetti integrati)
      • Sconto volumi elevati

      REX INDUSTRIES

      Tagliatubi RB (cuscinetti integrati)

      Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
      Tagliatubi5~341/4~1 5/161.2158-
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      92.48 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Tagliatubi
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Tagliatubi

      [Features]· This product is made with a thin blade and is strengthened for excellent cutting ability.[Applications]· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.
      Leggi altro
      Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
      Tagliatubi10~663/8~2 5/83271-
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      146.25 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Lama di ricambio dispositivo di supporto
      • Sconto volumi elevati

      SUPER TOOL

      Lama di ricambio dispositivo di supporto

      [Features]· The TCBC type is equipped with bearings.· The cutter wheel material uses special alloy steel and achieves greater sharpness and tough durability with the ideal heat treatment.· 10 pieces per sheet (TCBC has 1 piece per sheet)
      Leggi altro
      Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
      Parte----Lama di ricambio
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      17.83 €
      Spedizione prevista in:
      6 giorni lavorativi
      Configura ora
    • Tagliatubi a cricchetto (per tubi in rame e resina)

        KTC(KYOTO TOOL)

        Tagliatubi a cricchetto (per tubi in rame e resina)

        [Features]· The automatic feeder maintains a fixed feed (force), not using unnecessary force.· Can cut at a handle swing angle of 8°. Displays power when cutting in tight spaces.· Can cut quickly and easily even in tight spaces due to its ratcheting mechanism.· Uses a special thin blade, allowing for clean cuts.· Made of a light-weight aluminum body with wear-resistant chrome plating surface processing.· Classified based on the applicable pipe, easy to distinguish at a glance.· PCRT2-35, and PCRT2-66 can be used with a radius of rotation of 70 mm and 90 mm, respectively.[Applications]· Cutting various copper and resin pipes.
        Leggi altro
        Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
        Tagliatubi15.88~351/2~1 1/4-240-
        Prezzo (IVA esclusa) da:
        247.01 €
        Spedizione prevista in:
        6 giorni lavorativi
        Configura ora
      • Tagliatubi
        • Sconto volumi elevati

        KTC(KYOTO TOOL)

        Tagliatubi

        [Features]· Rigidity against torsion increased, and stability during cutting improved.[Applications]· Tools for piping work.
        Leggi altro
        Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
        Tagliatubi3–30--126-
        Prezzo (IVA esclusa) da:
        89.20 €
        Spedizione prevista in:
        6 giorni lavorativi
        Configura ora
      • Tagliatubi flessibili

          KTC(KYOTO TOOL)

          Tagliatubi flessibili

          [Features]· The use of resin rollers and auxiliary rollers has reduced pipe distortion, as well as burrs and jagged edges on the cut surface.[Applications]· Tools for piping work.
          Leggi altro
          Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
          Tagliatubi15.8~211/4~3/40.3126-
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          58.85 €
          Spedizione prevista in:
          6 giorni lavorativi
          Configura ora
        • Tagliatubi a cricchetto (per tubi in acciaio e acciaio inossidabile)
          • Sconto volumi elevati

          KTC(KYOTO TOOL)

          Tagliatubi a cricchetto (per tubi in acciaio e acciaio inossidabile)

          The automatic feeder maintains a fixed feed (force) and does not apply unnecessary force. Can cut at a handle swing angle of 8°. Displays power when cutting in tight spaces.
          Leggi altro
          Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
          Tagliatubi-1 1/4~2 1/2(35~66)---
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          506.59 €
          Spedizione prevista in:
          6 giorni lavorativi
          Configura ora
        • Lama di ricambio tagliatubi
          • Sconto volumi elevati

          TRUSCO NAKAYAMA

          Lama di ricambio tagliatubi

          Replacement blade for tube cutters made by Trusco Nakayama
          Leggi altro
          Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
          Parte----Lama di ricambio
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          5.12 €
          Spedizione prevista in:
          6 giorni lavorativi
          Configura ora
        • Tagliatubi tipo a cricchetto (con avanzamento automatico)
          • Sconto volumi elevati

          TRUSCO NAKAYAMA

          Tagliatubi tipo a cricchetto (con avanzamento automatico)

          [Features]· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.[Applications]· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.
          Leggi altro
          Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
          Tagliatubi3~221/8~7/83188-
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          70.25 €
          Spedizione prevista in:
          6 giorni lavorativi
          Configura ora
        • Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico)
          • Sconto volumi elevati

          TRUSCO NAKAYAMA

          Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico)

          [Features]· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.[Applications]· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.
          Leggi altro
          Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
          Tagliatubi3 to 321/8~1 1/43150-
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          69.25 €
          Spedizione prevista in:
          6 giorni lavorativi
          Configura ora
        • Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico)
          • Sconto volumi elevati

          TRUSCO NAKAYAMA

          Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico)

          [Features]· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.[Applications]· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.
          Leggi altro
          Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
          Tagliatubi3~421/8~1 5/83160-
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          70.63 €
          Spedizione prevista in:
          6 giorni lavorativi
          Configura ora
        • Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico)
          • Sconto volumi elevati

          TRUSCO NAKAYAMA

          Tagliatubi (con funzione di avanzamento automatico)

          [Features]· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.[Applications]· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.
          Leggi altro
          Product TypeCutting Performance mmCutting Capacity inchMaximum Thickness (mm)Overall Length (mm)Part
          Tagliatubi10~663/8~2 5/83195-
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          129.84 €
          Spedizione prevista in:
          9 giorni lavorativi
          Configura ora

        Articoli visualizzati di recente