Registrati
Configura

Cancella tutto

  • Stock
  • Bending radius R
  • Dimension Left Hand (mm)
  • Dimension Right Hand (mm)
  • Piegatubi

      • Curvatubi
        • Raccomandato
        • Sconto volumi elevati

        SUPER TOOL

        Curvatubi

        [Features]· Bending angle: 0-180°.· Ideal for bending copper pipes as well as annealed stainless steel pipes and OST steel pipes
        Leggi altro
        Unit of representationApplicable Pipe Dia.Bending radius RDimension Left Hand (mm)Dimension Right Hand (mm)
        Per tipo in millimetri / Per tipo in pollici1/2 ~ 1614.3mm ~ 57.2mm220 ~ 735190 ~ 410
        Prezzo (IVA esclusa) da:
        125.24 €
        Spedizione prevista in:
        6 giorni lavorativi
        Configura ora
      • Curvatubi (per acciaio inossidabile / rame / alluminio)
        • SCONTATO
        • Sconto volumi elevati

        TRUSCO NAKAYAMA

        Curvatubi (per acciaio inossidabile / rame / alluminio)

        [Features]· For bending copper, steel pipes and thin stainless steel tubes smoothly up to 180°.[Applications]· For bending copper, steel and stainless steel pipes.
        Leggi altro
        Unit of representationApplicable Pipe Dia.Bending radius RDimension Left Hand (mm)Dimension Right Hand (mm)
        Per tipo in millimetri6 ~ 1214mm ~ 38mm204 ~ 342197 ~ 325
        Prezzo (IVA esclusa) da:
        97.59 €
        Prezzo speciale
        Spedizione prevista in:
        Articolo a stock: 1 giorno lavorativo
        Alcuni articoli possono essere spediti lo stesso giorno
        Configura ora
      • Curvatubi rapido tipo a leva (per acciaio inossidabile, rame e alluminio)
        • Sconto volumi elevati

        TRUSCO NAKAYAMA

        Curvatubi rapido tipo a leva (per acciaio inossidabile, rame e alluminio)

        [Features]· When bending at a 180-degree angle, arms do not get crossed and force can be applied easily.· The right-hand lever is a two-step switching type.[Applications]· For bending soft copper, aluminum and thin stainless steel pipes. (Iron cannot be used)
        Leggi altro
        Unit of representationApplicable Pipe Dia.Bending radius RDimension Left Hand (mm)Dimension Right Hand (mm)
        Per tipo in millimetri12 ~ 1638mm ~ 57mm440 ~ 725400
        Prezzo (IVA esclusa) da:
        183.96 €
        Spedizione prevista in:
        6 giorni lavorativi
        Configura ora
      • Curvatubi (supporta 3 misure)
        • Sconto volumi elevati

        TRUSCO NAKAYAMA

        Curvatubi (supporta 3 misure)

        [Features]· For precisely bending soft copper and aluminum pipes, etc.· Capable of 6, 8 and 10 mm bending.[Applications]· For bending soft copper and aluminum pipes.
        Leggi altro
        Unit of representationApplicable Pipe Dia.Bending radius RDimension Left Hand (mm)Dimension Right Hand (mm)
        Per tipo in millimetri6、8、1017mm190160.6
        Prezzo (IVA esclusa) da:
        99.28 €
        Spedizione prevista in:
        6 giorni lavorativi
        Configura ora
      • Curvatubi a 3 teste
        • Sconto volumi elevati

        SUPER TOOL

        Curvatubi a 3 teste

        [Features]· Imperial (3 sizes) and metric (2 sizes) materials can be bent with a single unit.· Die-cast aluminum alloy bending angle: 0 to 90°
        Leggi altro
        Unit of representationApplicable Pipe Dia.Bending radius RDimension Left Hand (mm)Dimension Right Hand (mm)
        Per tipo in pollici/mm1/4・5/16・3/8(6・8mm)23.8mm224172
        Prezzo (IVA esclusa) da:
        81.03 €
        Spedizione prevista in:
        6 giorni lavorativi
        Configura ora
      • Curvatubi a 4 teste
        • Sconto volumi elevati

        SUPER TOOL

        Curvatubi a 4 teste

        [Features]· Made from glass fiber reinforced plastic.· Bending angle: 0-180°.· A single unit can handle 4 sizes of bending.· Ideal for bending tubes when installing an automotive air conditioner.
        Leggi altro
        Unit of representationApplicable Pipe Dia.Bending radius RDimension Left Hand (mm)Dimension Right Hand (mm)
        Per tipo in millimetri5、6、8、1016.0mm、23.5mm265242
        Prezzo (IVA esclusa) da:
        96.14 €
        Spedizione prevista in:
        6 giorni lavorativi
        Configura ora
      • Curvatubi tipo a cricchetto

          TRUSCO NAKAYAMA

          Curvatubi tipo a cricchetto

          [Features]· Adopts a wheel made from aluminum.· Made of aluminum, it is sturdy, and the problem of copper pipe biting and sticking following machining has been resolved.· The reverse bending attachment is equipped as standard.[Applications]· Bending of annealed copper pipes.
          Leggi altro
          Unit of representationApplicable Pipe Dia.Bending radius RDimension Left Hand (mm)Dimension Right Hand (mm)
          Per tipo in pollici1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8---
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          432.68 €
          Spedizione prevista in:
          9 giorni lavorativi
          Configura ora
        • Curvatubi (per acciaio inossidabile, rame e alluminio) in pollici
          • Sconto volumi elevati

          TRUSCO NAKAYAMA

          Curvatubi (per acciaio inossidabile, rame e alluminio) in pollici

          [Features]· For precisely bending soft copper and aluminum pipes.· The handle is made of forged carbon steel so it is robust.[Applications]· For bending soft copper pipes, brass, soft viscous aluminum pipes, and annealed stainless steel pipes.
          Leggi altro
          Unit of representationApplicable Pipe Dia.Bending radius RDimension Left Hand (mm)Dimension Right Hand (mm)
          Per tipo in pollici1/2 ~ 3/814.3mm ~ 38mm225 ~ 440202 ~ 398
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          113.63 €
          Spedizione prevista in:
          7 giorni lavorativi
          Configura ora
        • Curvatubi (per acciaio inossidabile, rame e alluminio) misure metriche
          • Sconto volumi elevati

          TRUSCO NAKAYAMA

          Curvatubi (per acciaio inossidabile, rame e alluminio) misure metriche

          [Features]· For precisely bending soft copper and aluminum pipes.· The handle is made of forged carbon steel so it is robust.[Applications]· For bending soft copper pipes, brass, soft viscous aluminum pipes, and annealed stainless steel pipes.
          Leggi altro
          Unit of representationApplicable Pipe Dia.Bending radius RDimension Left Hand (mm)Dimension Right Hand (mm)
          Per tipo in millimetri6 ~ 1214.3mm ~ 38mm225 ~ 440202 ~ 398
          Prezzo (IVA esclusa) da:
          117.04 €
          Spedizione prevista in:
          6 giorni lavorativi
          Configura ora