Registrati

Chiavi inglesi (isolate)

    • Chiave inglese isolante con scala
      • SCONTATO
      • Sconto volumi elevati

      TRUSCO NAKAYAMA

      Chiave inglese isolante con scala

      [Features]· 1000 V insulation spec.· IEC 60900 standard product.· A wide type with one size larger than JIS standard.· Includes a scale.· Withstand voltage tested.
      Leggi altro
      Maximum Opening (mm)Overall Length (mm)Mass (g)
      24 ~ 38163 ~ 313145 ~ 680
      Prezzo (IVA esclusa) da:
      75.42 €
      Prezzo speciale
      Spedizione prevista in:
      Articolo a stock: 1 giorno lavorativo
      Alcuni articoli possono essere spediti lo stesso giorno
      Configura ora