Chiavi dritte, chiavi curve, chiavi a cricchetto (isolate)

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Product Type
Width across flat dimension(mm)
Overall Length(mm)
Thickness(mm)
Mass(g)
  • Raccomandazione

Chiave fissa, attrezzo isolante

    Chiave offset apertura singola, attrezzo isolante

      Chiave ad estremità aperta isolante

        Chiave a estremità aperte isolata, singola Wiha

          Chiavi a tubo

            Chiavi a struttura aperta

            Marchio

            TECH EV

            TECH EV

            TRUSCO NAKAYAMA

            WIHA

            KNIPEX

            KNIPEX

            Serie prodotto

            Chiave fissa, attrezzo isolante

            Chiave offset apertura singola, attrezzo isolante

            Chiave ad estremità aperta isolante

            Chiave a estremità aperte isolata, singola Wiha

            Chiavi a tubo

            Chiavi a struttura aperta

            A partire da

            29.66 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            Sconto volumi elevati

            43.06 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            Sconto volumi elevati

            21.35 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            15.04 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            20.20 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            16.57 €

            *Prezzo unitario in configurazione base

            Consegna da 6 giorni 5 giorni 6 giorni 3 giorni 5 giorni 5 giorni
            Product TypeChiaveChiave curvaChiave---
            Width across flat dimension(mm)8 ~ 128 ~ 1010 ~ 17---
            Overall Length(mm)100 ~ 135154 ~ 164114 ~ 170---
            Thickness(mm)7.1 ~ 8.59.7 ~ 10.28 ~ 11.3---
            Mass(g)23 ~ 5457 ~ 6140 ~ 125---

            Loading...

            1. 1

            Categorie collegate a Chiavi dritte, chiavi curve, chiavi a cricchetto (isolate)