?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Specifiche |
Heavy-load punches |
Shank type |
Jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Punzoni da taglio / design pesante / testa cilindrica / TiCN | Punzoni da taglio / per impieghi gravosi / testa cilindrica / dicoat | Punzoni da taglio / design pesante / testa cilindrica / lappata | Punzoni da taglio / per impieghi gravosi / testa cilindrica / perno di forzatura | Punzoni da taglio / design pesante / testa cilindrica / perno di forzatura / dicoat | Punzoni da taglio / design per impieghi gravosi / testa cilindrica / perno di forzatura / TiCN | Punzoni da taglio / design pesante / testa cilindrica / perno rompi tallone / lappati | Punzoni da taglio / design pesante / testa cilindrica / perno di forzatura / configurabile | Punzoni da taglio / design pesante / testa cilindrica / configurabili / RW | Punzoni da taglio / per impieghi gravosi / testa cilindrica / perno a strappo / RW | Punzoni da taglio / per impieghi gravosi / testa cilindrica / a gradini / HW | Punzoni da taglio / per impieghi gravosi / testa cilindrica / a gradini / WPC | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A partire da∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consegna da : | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo |
Specifiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Heavy-load punches | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shank type | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped |
Jector | None | None | None | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type | None | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | Standard type / Spring and pin reinforced type |
Tip shape | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Material | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel |
Surface treatment | TiCN | None | Dicoat | Lapping | None | Dicoat | TiCN | Lapping | None | TiCN | HW coating / WPC | RW coating | RW coating | RW coating | HW coating | WPC | HW coating | WPC |
Shank (mounting part) shape | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Loading...