Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
THK
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 2.68 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 18.40 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 2.23 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
THK
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 5.64 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Specifiche |
Capacità di carico (pavimento) (selezione gamma)(N) |
Lunghezza guida Lo (selezione gamma)(mm) |
Lunghezza corsa (con un cursore) (selezione gamma)(mm) |
Capacità di carico (pavimento)(N) |
Marchio | THK | MISUMI | THK | THK |
---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Binari di scorrimento / In acciaio inox con anello di sicurezza | |||
CAD |
|
|
|
|
A partire da∗ | 2.68 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 18.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.23 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 5.64 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | Stesso giorno | Stesso giorno | 5 giorni | Stesso giorno |
Specifiche |
| |||
Capacità di carico (pavimento) (selezione gamma)(N) | - | 50,1–100 / 100.1–500 | - | - |
Lunghezza guida Lo (selezione gamma)(mm) | Fino a 300 / 300.1–400 / 400.1–500 / 500,1 - 600 / 600,1 - 700 / 700,1 - 800 / 800,1 - 900 / 900.1–1,000 / 1000.1 o sup. | Fino a 300 / 300.1–400 / 400.1–500 / 500,1 - 600 / 600,1 - 700 / 700,1 - 800 / 800,1 - 900 / 900.1–1,000 / 1000.1 o sup. | Fino a 300 / 300.1–400 / 400.1–500 / 500,1 - 600 / 600,1 - 700 / 700,1 - 800 / 800,1 - 900 / 900.1–1,000 / 1000.1 o sup. | Fino a 300 / 300.1–400 / 400.1–500 / 500,1 - 600 / 600,1 - 700 / 700,1 - 800 / 800,1 - 900 / 900.1–1,000 / 1000.1 o sup. |
Lunghezza corsa (con un cursore) (selezione gamma)(mm) | Fino a 100 / 100.1–200 / 200.1–300 / 300.1–400 / 400.1–500 / 500,1 - 600 / 600,1 - 700 / 700,1 - 800 / 800,1 - 900 / 900.1–1,000 / 1000.1 o sup. | Fino a 100 / 100.1–200 / 200.1–300 / 300.1–400 / 400.1–500 / 500,1 - 600 / 600,1 - 700 / 700,1 - 800 / 800,1 - 900 / 900.1–1,000 / 1000.1 o sup. | 100.1–200 / 200.1–300 / 300.1–400 / 400.1–500 / 500,1 - 600 / 600,1 - 700 / 700,1 - 800 / 800,1 - 900 / 1000.1 o sup. | 100.1–200 / 200.1–300 / 300.1–400 / 400.1–500 / 500,1 - 600 / 600,1 - 700 / 700,1 - 800 / 800,1 - 900 / 1000.1 o sup. |
Capacità di carico (pavimento)(N) | - | 65 ~ 120 | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Capacità di carico (pavimento) (selezione gamma)(N)
Lunghezza guida Lo (selezione gamma)(mm)
Lunghezza corsa (con un cursore) (selezione gamma)(mm)
Capacità di carico (pavimento)(N)
Produttore
Tipo dati CAD