Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Rondelle temprate NAAMS

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 4 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Misura nominale(mm)
D.I.(mm)
D.E.(mm)
Spessore(mm)
Materiale
Finitura superficie

    Rondelle temprate NAAMS

    Marchio

    Suburban Bolt & Supply

    Serie prodotto

    Rondelle temprate NAAMS

    CAD
    • 3D
    A partire da

    2.03 €

    *Prezzo unitario in configurazione base

    Sconto volumi elevati

    Consegna da Stesso giorno
    Misura nominale(mm)6 ~ 36
    D.I.(mm)7.0::7.3 ~ 39.0::39.6
    D.E.(mm)17.1::18.4 ~ 70.1::72.0
    Spessore(mm)2.7::4.0 ~ 4.0::5.0
    MaterialeAcciaio
    Finitura superficieNon fornito

    Loading...

    1. 1

    Categorie relative a Rondelle temprate NAAMS