Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (CEST) 27/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Asse Z

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Tipo
Caratteristiche motore/puleggia
Risoluzione tensione min(µm)
Materiale tavola
Guida mobile
Metodo di avanzamento
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Superficie tavola asse Z
Capacità di carico (intervallo)(N)
Sensore

    Tavoletta Motorizzata con superficie orizzontale Guida a sfere lineari (KHE)

    Marchio

    SURUGA SEIKI

    Serie prodotto

    Tavoletta Motorizzata con superficie orizzontale Guida a sfere lineari (KHE)

    A partire da

    778.28 €

    *Prezzo unitario in configurazione base

    Consegna da 7 giorni
    TipoTavole su asse Z
    Caratteristiche motore/puleggiaMotore a passo a 5 fasi standard
    Risoluzione tensione min(µm)2
    Materiale tavolaAcciaio
    Guida mobileLineare a ricircolo di sfere
    Metodo di avanzamentoVite a ricircolo di sfere
    Misura tavola (lunghezza) L(mm)40 ~ 60
    Misura tavola (larghezza) W(mm)40 ~ 60
    Corsa (distanza Z)(mm)6 ~ 8
    Superficie tavola asse ZOrizzontale
    Capacità di carico (intervallo)(N)5–30 / 30.1–50
    SensoreLimite+posizione iniziale

    Loading...

    1. 1

    Categorie relative a Asse Z