Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
HIKARI
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 18.99 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 188.07 € |
---|---|
Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
HIKARI
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 6.22 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Tipo |
Larghezza(mm) |
Altezza (altezza >= larghezza)(mm) |
Lunghezza complessiva(mm) |
Materiale |
Trattamento superficie |
|
| ||
Marchio | HIKARI | SUGITA_ACE | HIKARI |
Serie prodotto | |||
A partire da∗ | 18.99 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati | 188.07 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.22 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati |
Consegna da | Stesso giorno | 10 giorni | Stesso giorno |
Tipo | Tubo metallico a sezione quadrata | Tubo metallico a sezione quadrata | Tubo metallico a sezione quadrata |
Larghezza(mm) | 22 ~ 32 | - | 9 ~ 20 |
Altezza (altezza >= larghezza)(mm) | 22 ~ 32 | - | 9 ~ 20 |
Lunghezza complessiva(mm) | 1000 | 4000 | 995 |
Materiale | - | Alluminio | - |
Trattamento superficie | Cromatura lucida | Alluminio anodizzato | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza (altezza >= larghezza)(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Produttore
Tipo dati CAD