Rilascio di gas

Selection Support: Stepped Ejector Pins

Technical information
STEPPED EJECTOR PINS
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Material
Tip diameter tolerance (Reference tolerance)
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Gas release shape

    Perni di espulsione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / a gradini / sfiato del gas / lunghezza configurabile

      Perni di espulsione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / a gradini / sfiato del gas / dimensioni configurabili

        Perni di espulsione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / a gradini / sfiato del gas / punta con scanalatura anulare / lunghezza configurabile

          Perni di espulsione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / a gradini / sfiato del gas / punta con scanalatura anulare / dimensioni configurabili

          Marchio

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Serie prodotto

          Perni di espulsione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / a gradini / sfiato del gas / lunghezza configurabile

          Perni di espulsione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / a gradini / sfiato del gas / dimensioni configurabili

          Perni di espulsione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / a gradini / sfiato del gas / punta con scanalatura anulare / lunghezza configurabile

          Perni di espulsione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / a gradini / sfiato del gas / punta con scanalatura anulare / dimensioni configurabili

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          A partire da

          -

          -

          -

          -

          Consegna da Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo
          MaterialEN 1.3343 Equiv.EN 1.3343 Equiv.EN 1.3343 Equiv.EN 1.3343 Equiv.
          Tip diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0050/-0.005
          Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.020/-0.020/-0.020/-0.02
          Surface treatmentNoNoNoNo
          Head thickness4mm(T4) / 6mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)
          D (Shaft diameter)(mm)1 ~ 51 ~ 122 ~ 51.6 ~ 12
          P (Tip diameter)(mm)0.6 ~ 30.6 ~ 11.91.5 ~ 31.5 ~ 11.9
          Tip shapeNoNoNoNo
          Character engraving typeNoNoNoNo
          Number of engraving charactersNoNoNoNo
          Gas release shapeSingle flat cutting / Four flats cuttingSingle flat cutting / Four flats cuttingWith gas ventWith gas vent

          Loading...

          1. 1

          Categorie collegate a Rilascio di gas