Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Gas Release


Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Shape type
Material
Quenching
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters

    Cutting Facets・Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation Type-

      Extra Precison Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-

        Precison Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.005mm Increments) Type-

          Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation Type-

          Marchio

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Serie prodotto

          Cutting Facets・Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation Type-

          Extra Precison Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-

          Precison Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.005mm Increments) Type-

          Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation Type-

          A partire da

          -

          -

          -

          -

          Consegna da Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo
          Shape typeGas releaseGas releaseGas releaseGas release
          MaterialSKH51SKH51SKH51 / SKD61SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F
          QuenchingHardening steelHardening steelHardening steelHardening steel
          Shaft diameter tolerance0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0030/-0.0050/-0.005 / -0.01/-0.02
          L dimension tolerance+0.01/0 / +0.02/0+0.01/0+0.01/0+0.02/0
          Head thickness4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)
          D/P (Shaft diameter)(mm)0.5 ~ 130.5 ~ 130.5 ~ 130.5 ~ 13
          Tip shapeNoNoNoNo
          Gas release shapeSingle flat cutting / Four flats cuttingWith gas ventWith gas ventWith gas vent
          Character engraving typeNoNoNoNo
          Number of engraving charactersNoNoNoNo

          Loading...

          1. 1

          Categorie relative a Gas Release