?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Material |
Shaft diameter tolerance |
L/F dimension tolerance |
P dimension tolerance |
P-2E tolerance |
W dimension tolerance |
W-2E tolerance |
Step (Step shape) |
Shape (Tip shape) |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | Perni con nucleo sagomato / cilindrici / HSS / antirotazione / a gradini / a D | |
CAD |
|
|
A partire da∗ | - | - |
Consegna da | Preventivo | Preventivo |
Material | SKH51 / SKD61 | SKH51 |
Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 |
L/F dimension tolerance | +0.05/0 / +0.02/0 / +0.01/0 | +0.01/0 |
P dimension tolerance | ±0.02 / ±0.01 / ±0.005 | - |
P-2E tolerance | ±0.02 / ±0.01 | - |
W dimension tolerance | ±0.02 / ±0.01 / ±0.005 | - |
W-2E tolerance | ±0.02 / ±0.01 / ±0.005 | - |
Step (Step shape) | B (for round shank) / C (for round shank) / D (for round shank) | B (for shaft holes) / C (for shaft holes) / D (for shaft holes) / E (for shaft holes) |
Shape (Tip shape) | D / H / E / F / G | F / G |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 |
Loading...
Seleziona per:
Material
Shaft diameter tolerance
L/F dimension tolerance
P dimension tolerance
P-2E tolerance
W dimension tolerance
W-2E tolerance
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Produttore
Tipo dati CAD