?* Informazioni su tempi di consegna
Consegna da : | Preventivo |
---|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Serie prodotto | Wide Flying Cam Units for Pierce MGFVW / MEVWN 500 (θ=50-60) | Wide Flying Cam Units for Pierce MGFVW / MEVWN 600 (θ=00-40) | Wide Flying Cam Units for Pierce MGFVW / MEVWN 600 (θ=50-60) |
A partire da∗ | - | - | - |
Consegna da | Preventivo | Preventivo | Preventivo |
Type | High precision / High durability | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | Guide for Piercing | Guide for Piercing | Guide for Piercing |
Capacity(tonf) | 64 | 79.9 | 79.9 |
Installation space(mm) | 500 | 600 | 600 |
Tilt angle(°) | 50 ~ 60 | 0 ~ 40 | 50 ~ 60 |
Loading...
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.