Spine di riscontro / foro del perno / incassato / configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RTP10-[70-150/1]-P[6-9.99/0.01]-B[20-50/1]-S[10-45/1]-A[20,​30,​45]
RTP13-[70-200/1]-P[6-12.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
RTP16-[70-200/1]-P[8-15.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
RTP20-[70-200/1]-P[11-19.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
RTP25-[70-200/1]-P[16-24.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
RTP32-[70-200/1]-P[18-31.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
RTPE10-[70-150/1]-P[6-9.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
RTPE13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
RTPE16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
RTPE20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
RTPE25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
RTPE32-[70-150/1]-P[18-31.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType D (Shank diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
S (Tip length)
(mm)
1 Preventivo 10Standard type1020 ~ 4570 ~ 15020 ~ 506 ~ 9.9910 ~ 45
1 Preventivo 10Standard type1320 ~ 4570 ~ 20020 ~ 1006 ~ 12.9910 ~ 50
1 Preventivo 10Standard type1620 ~ 4570 ~ 20020 ~ 1008 ~ 15.9910 ~ 50
1 Preventivo 10Standard type2020 ~ 4570 ~ 20020 ~ 10011 ~ 19.9910 ~ 50
1 Preventivo 10Standard type2520 ~ 4570 ~ 20020 ~ 10016 ~ 24.9910 ~ 50
1 Preventivo 10Standard type3220 ~ 4570 ~ 20020 ~ 10018 ~ 31.9910 ~ 50
1 Preventivo 10Economy type10-70 ~ 15010 ~ 506 ~ 9.998 ~ 45
1 Preventivo 10Economy type13-70 ~ 15010 ~ 506 ~ 12.998 ~ 45
1 Preventivo 10Economy type16-70 ~ 15010 ~ 508 ~ 15.998 ~ 45
1 Preventivo 10Economy type20-70 ~ 15010 ~ 5011 ~ 19.998 ~ 45
1 Preventivo 10Economy type25-70 ~ 15010 ~ 5016 ~ 24.998 ~ 45
1 Preventivo 10Economy type32-70 ~ 15010 ~ 5018 ~ 31.998 ~ 45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Standard Tip shape Tapered tip Material SKD11 Equivalent
Surface treatment None Mounting plate Punch plate Shank (mounting part) shape With locating dowel hole
Shank diameter D tolerance m5

Supporto tecnico

Supporto Tecnico
Tel:+39 02 9286 8270 / FAX:+49 69 668173-360