Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
WKSTC3-[42,52,62]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1] |
WKSTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1] |
WKSTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1] |
WKSTC4-[42,52,62,72]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC5-[42,52,62,72]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC6-[42,52,62,72]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC8-[42,52,62,72]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC10-[42,52,62,72]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1] |
WKSTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | T (Key groove position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 3 | 42 ~ 62 | - | - | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3 | - | 32 ~ 61.9 | - | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3 | - | - | 32 ~ 61.9 | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 42 ~ 72 | - | - | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | - | 32 ~ 71.9 | - | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | - | - | 32 ~ 71.9 | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | 42 ~ 72 | - | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | - | - | 32 ~ 71.9 | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | 42 ~ 72 | - | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | - | 32 ~ 71.9 | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | - | - | 32 ~ 71.9 | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 42 ~ 72 | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | - | 32 ~ 71.9 | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | - | - | 32 ~ 71.9 | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 42 ~ 72 | - | - | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | 32 ~ 71.9 | - | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | - | 32 ~ 71.9 | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 |
Loading...
Shank type | Straight | Tip shape | Tip R | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | With key groove |
Configura
Proprietà di base
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
T (Key groove position)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali