Bussole di guida scorrevoli per piastre raschianti / manicotto di incollaggio / metallo sinterizzato / senza manutenzione

Bussole di guida scorrevoli per piastre raschianti / manicotto di incollaggio / metallo sinterizzato / senza manutenzione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VGBM10-[10,​13,​16,​20]
VGBM10-LC[8-19.9/0.1]
VGBM13-[13,​16,​20,​25]
VGBM13-LC[10-24.9/0.1]
VGBM16-[16,​20,​25,​30]
VGBM16-LC[13-29.9/0.1]
VGBM20-[20,​25,​30]
VGBM20-LC[16-29.9/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 101010 ~ 20-
1 Preventivo 1010-8 ~ 19.9
1 Preventivo 101313 ~ 25-
1 Preventivo 1013-10 ~ 24.9
1 Preventivo 101616 ~ 30-
1 Preventivo 1016-13 ~ 29.9
1 Preventivo 102020 ~ 30-
1 Preventivo 1020-16 ~ 29.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material Special sintered alloy

Supporto tecnico