Sblocco per unità pieghevole / MPHU70, MPHWU70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHDC10-L
MHDC10-R
MHDC15-L
MHDC15-R
MHDC20-L
MHDC20-R
MHDC25-L
MHDC25-R
MHDCW10-L
MHDCW10-R
MHDCW15-L
MHDCW15-R
MHDCW20-L
MHDCW20-R
MHDCW25-L
MHDCW25-R
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Work Surface Length)
(mm)
R Type / L Type W (Width)
(mm)
1 Preventivo 10L TYPE112.5
1 Preventivo 10R TYPE112.5
1 Preventivo 15L TYPE112.5
1 Preventivo 15R TYPE112.5
1 Preventivo 20L TYPE112.5
1 Preventivo 20R TYPE112.5
1 Preventivo 25L TYPE112.5
1 Preventivo 25R TYPE112.5
1 Preventivo 10L TYPE124.5
1 Preventivo 10R TYPE124.5
1 Preventivo 15L TYPE124.5
1 Preventivo 15R TYPE124.5
1 Preventivo 20L TYPE124.5
1 Preventivo 20R TYPE124.5
1 Preventivo 25L TYPE124.5
1 Preventivo 25R TYPE124.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Devices Type DRIVERS Brand MISUMI

Supporto tecnico