Sollevatore di fogli stampato con disco di supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FLOE65-50-F
FLOE65-50-L
FLOE80-80-F
FLOE80-80-L
FLOE80-120-F
FLOE80-120-L
FLOEN65-50-F
FLOEN65-50-L
FLOEN80-80-F
FLOEN80-80-L
FLOEN80-120-F
FLOEN80-120-L
FLOENP65-50
FLOENP80-80
FLOENP80-120
FLOEP65-50
FLOEP80-80
FLOEP80-120
FLOES65
FLOES80
FLOEW65
FLOEW80
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Devices Type Lifters Type Supporting Parts Type S (Stroke)
(mm)
D (Guide Levers Outer Diameter)
(mm)
Spring Type
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-5065X-SWF
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-5065X-SWL
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-8080X-SWF
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-8080X-SWL
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-12080X-SWF
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)-12080X-SWL
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-5065X-SWF
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-5065X-SWL
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-8080X-SWF
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-8080X-SWL
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-12080X-SWF
1 Preventivo LiftersWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-12080X-SWL
1 Preventivo Supporting Parts-Slide Guide Lever・WITHOUT BOLT HOLE TYPE5065-
1 Preventivo Supporting Parts-Slide Guide Lever・WITHOUT BOLT HOLE TYPE8080-
1 Preventivo Supporting Parts-Slide Guide Lever・WITHOUT BOLT HOLE TYPE12080-
1 Preventivo Supporting Parts-Slide Guide Lever5065-
1 Preventivo Supporting Parts-Slide Guide Lever8080-
1 Preventivo Supporting Parts-Slide Guide Lever12080-
1 Preventivo Supporting Parts-STOPPERS-65-
1 Preventivo Supporting Parts-STOPPERS-80-
1 Preventivo Supporting Parts-WASHER-65-
1 Preventivo Supporting Parts-WASHER-80-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Brand MISUMI

Supporto tecnico