Molle a gas / MGSN

Molle a gas / MGSN
An entry level gas spring model.Features a small diameter, ensuring that it even fits within compact molds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MGSN16-10
MGSN16-15
MGSN16-25
MGSN16-38
MGSN19-10
MGSN19-15
MGSN19-25
MGSN19-38
MGSN25-10
MGSN25-15
MGSN25-25
MGSN25-38
MGSN32-10
MGSN32-15
MGSN32-20
MGSN32-25
MGSN32-32
MGSN32-38
MGSN32-45
MGSN32-50
MGSN32-56
MGSN32-63
MGSN32-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOuter diameter (D)
(mm)
Stroke (S)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)
Initial load
(N)

69.53 €

1 6 giorni 101610551000

73.98 €

1 6 giorni 101615651000

78.22 €

1 6 giorni 101625851000

85.40 €

1 6 giorni 1016381111000

71.70 €

1 6 giorni 101910551700

75.72 €

1 6 giorni 101915651700

81.80 €

1 6 giorni 101925851700

85.40 €

1 6 giorni 1019381111700

86.58 €

1 6 giorni 102510553600

90.49 €

1 6 giorni 102515653600

94.41 €

1 6 giorni 102525853600

99.84 €

1 6 giorni 1025381113600

162.95 €

1 6 giorni 103210665100

166.21 €

1 6 giorni 103215655100

171.65 €

1 6 giorni 103220755100

175.98 €

1 6 giorni 103225855100

182.50 €

1 6 giorni 1032321005100

186.85 €

1 6 giorni 1032381115100

191.20 €

1 6 giorni 1032451255100

196.62 €

1 6 giorni 1032501355100

214.01 €

1 6 giorni 1032561505100

216.18 €

1 6 giorni 1032631655100

218.34 €

1 6 giorni 1032801955100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set/single item Body only Plate Type FCC Gas Venting With Hose Linkage No

Supporto tecnico