Molle a gas / MGSL

Molle a gas / MGSL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Ideal for those occasions requring a slightly stronger load than with coil springs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
F-19
F-25
H-19
H-25
MGSL19-10
MGSL19-15
MGSL19-25
MGSL19-38
MGSL19-50
MGSL19-80
MGSL25-10
MGSL25-15
MGSL25-25
MGSL25-38
MGSL25-50
MGSL25-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSet/single item Outer diameter (D)
(mm)
Stroke (S)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)
Initial load
(N)
Plate Type Mounting position (Flange shape)

28.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10Only plates19---F(for MGSL)Upper groove mounting (Round)

29.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Only plates25---F(for MGSL)Upper groove mounting (Round)

11.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10Only plates19---H(for MGSL)Bottom face clamping (Square)

12.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10Only plates25---H(for MGSL)Bottom face clamping (Square)

132.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only191065800--

139.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only191575800--

146.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only192595800--

161.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only1938121800--

175.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only1950145800--

190.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only1980205800--

154.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only2510651600--

161.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only2515751600--

168.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only2525951600--

183.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only25381211600--

197.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only25501451600--

211.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10Body only25802051600--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gas Venting With Hose Linkage No

Supporto tecnico