Molle a gas / GSQ

Molle a gas / GSQ

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A high-load capable type of the GSP32. The initial load capability is 32% greater than the GSP32. Plate for mounting is HM and FM, same as for GSP.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GSQ32-10
GSQ32-15
GSQ32-20
GSQ32-25
GSQ32-32
GSQ32-38
GSQ32-45
GSQ32-50
GSQ32-56
GSQ32-63
GSQ32-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSStroke (S)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)

153.71 €

1 6 giorni 101075

164.91 €

1 6 giorni 101585

169.90 €

1 6 giorni 102095

176.19 €

1 6 giorni 1025105

181.20 €

1 6 giorni 1032120

186.19 €

1 6 giorni 1038135

189.89 €

1 6 giorni 1045150

193.69 €

1 6 giorni 1050160

213.69 €

1 6 giorni 1056175

217.37 €

1 6 giorni 1063195

228.67 €

1 6 giorni 1080230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set/single item Body only Outer diameter (D)(mm) 32 Initial load(N) 6600
Gas Venting With Hose Linkage No

Supporto tecnico