Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HW-TSPJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
HW-TSPJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
HW-TSPJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
HW-TSPJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
HW-TSPJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
HW-TSPJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
HW-TSPJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
HW-TSPJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
HW-TSSJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
HW-TSSJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
HW-TSSJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
HW-TSSJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
HW-TSSJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01] |
HW-TSSJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01] |
HW-TSSJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
HW-TSSJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | L | 8 | 4 ~ 7.99 | 60 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | L | 10 | 5 ~ 9.99 | 60 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 70 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 70 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | S | 8 | 4 ~ 7.99 | 50 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | S | 10 | 5 ~ 9.99 | 55 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 65 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | Powdered high-speed steel | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 65 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | L | 8 | 4 ~ 7.99 | 60 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | L | 10 | 5 ~ 9.99 | 60 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | L | 13 | 6 ~ 12.99 | 70 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | L | 16 | 10 ~ 15.99 | 70 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | S | 8 | 4 ~ 7.99 | 50 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | S | 10 | 5 ~ 9.99 | 55 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | S | 13 | 6 ~ 12.99 | 65 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 Equivalent | S | 16 | 10 ~ 15.99 | 65 ~ 100 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Single-stepped | Jector | Standard type |
---|---|---|---|---|---|
Tip shape | A | Surface treatment | HW coating | Shank (mounting part) shape | Tapered head |
Shank diameter D tolerance | m5 |
Configura
Proprietà di base
Material
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali