Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AN-HTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-HTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-HTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-HTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-HTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[16-19/1] |
AN-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[21-24/1] |
AN-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[26-29/1] |
AN-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[31-45/1] |
AN-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[16-19/1] |
AN-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[21-24/1] |
AN-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[26-29/1] |
AN-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[31-45/1] |
AN-HTFPR1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01] |
AN-HTFPR2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01] |
AN-HTFPR2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01] |
AN-HTFPR3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AN-HTFPR4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AN-HTFPR5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AN-HTFPR6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
AN-HTFPR8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01] |
AN-HTFPR10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01] |
AN-HTFPR13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01] |
AN-HTFPR16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01] |
AN-HTFPT1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01] |
AN-HTFPT2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01] |
AN-HTFPT2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01] |
AN-HTFPT3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AN-HTFPT4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AN-HTFPT5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AN-HTFPT6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
AN-HTFPT8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01] |
AN-HTFPT10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01] |
AN-HTFPT13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01] |
AN-HTFPT16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01] |
AN-PTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-PTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-PTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-PTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-PTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-PTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-PTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-PTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-PTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-PTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | A (Taper angle) (°) | Tip angle change [AC] (°) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1 ~ 1.59 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1 ~ 1.59 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 2 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 2.5 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 2.5 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 5 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 5 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 7 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 7 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 10 ~ 12.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 19 | 10 ~ 12.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 40 | - | 21 ~ 24 | 10 ~ 12.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 40 | - | 26 ~ 29 | 10 ~ 12.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 40 | - | 31 ~ 45 | 10 ~ 12.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 16 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 13 ~ 15.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 16 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 19 | 13 ~ 15.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 16 | 10 ~ 40 | - | 21 ~ 24 | 13 ~ 15.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 16 | 10 ~ 40 | - | 26 ~ 29 | 13 ~ 15.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 16 | 10 ~ 40 | - | 31 ~ 45 | 13 ~ 15.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 1.59 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | 10 ~ 40 | - | - | 2 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 40 | - | - | 2.5 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 40 | - | - | 5 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 40 | - | - | 7 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 40 | - | - | 10 ~ 12.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 16 | 10 ~ 40 | - | - | 13 ~ 15.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 1.59 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 5 | 10 ~ 40 | - | - | 2 ~ 4.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 40 | - | - | 2.5 ~ 5.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 10 ~ 40 | - | - | 5 ~ 7.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 10 ~ 40 | - | - | 7 ~ 9.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 13 | 10 ~ 40 | - | - | 10 ~ 12.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | +0.005/0 | 16 | 10 ~ 40 | - | - | 13 ~ 15.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1 ~ 1.59 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1 ~ 1.59 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1 ~ 1.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 2 ~ 3.99 | ||
1 | Preventivo | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 2 ~ 3.99 |
Loading...
Shank type | Standard | Surface treatment | Without DLC foundation | Mounting plate | Stripper plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
A (Taper angle)(°)
Tip angle change [AC](°)
P (Tip dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali