Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (Diameter) (mm) | ℓ (Sleeve Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
132.89 € | 1 | 17 giorni | 16 | 40 | ||
133.04 € | 1 | 17 giorni | 16 | 50 | ||
133.46 € | 1 | 17 giorni | 16 | 63 | ||
133.83 € | 1 | 17 giorni | 16 | 100 | ||
138.61 € | 1 | 17 giorni | 20 | 50 | ||
138.92 € | 1 | 17 giorni | 20 | 63 | ||
139.38 € | 1 | 17 giorni | 20 | 80 | ||
139.64 € | 1 | 17 giorni | 20 | 100 | ||
146.11 € | 1 | 15 giorni | 25 | 63 | ||
146.63 € | 1 | 15 giorni | 25 | 80 | ||
147.31 € | 1 | 15 giorni | 25 | 100 | ||
148.24 € | 1 | 15 giorni | 25 | 125 | ||
195.47 € | 1 | 17 giorni | 30 | 80 | ||
208.67 € | 1 | 17 giorni | 30 | 125 | ||
292.41 € | 1 | 15 giorni | 36 | 80 | ||
293.81 € | 1 | 15 giorni | 36 | 100 | ||
289.59 € | 1 | 15 giorni | 36 | 125 | ||
523.00 € | 1 | 17 giorni | 42 | 80 | ||
513.79 € | 1 | 17 giorni | 42 | 100 | ||
519.04 € | 1 | 17 giorni | 42 | 125 |
Loading...
Material | Screw: DIN EN ISO 4762 (8.8) Sleeve: St35 Washer: CK45 Damper: CO-Polyester Elastomer |
Standard | VW Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Diameter)(mm)
ℓ (Sleeve Length)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali