Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Permissible deviations for dimensions without tolerance specification as per DIN ISO 2768-m
① | X155CrVMo12 | |
60~62HRC | ||
② | X155CrVMo12 |
d | d1 | d2 | d3 | M | VW Code | Catalog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | D | ||||||
8 | 6 | 9.5 | 9.9 | M4 | 39V 863/10 | DDCBA | 10 |
11.2 | 8 | 12 | 12.5 | M5 | 39V 863/13 | 13 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
M (Material) | X155CrVMo12 | Hardness | 60~62HRC |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D (Diameter)(mm)
Inner Diameter d(mm)
Thread Size
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali