Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo Ø (mm) | Corsa Cu (mm) | Forza iniziale F0 (daN) | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | Area di tenuta stelo/pistone | Codice colore forza | Pressione nominale di carica (P) (bar) | F0 Forza iniziale ±5% +20°C (daN) | F1i Forza finale* | F1p Forza finale* | Peso (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
52.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 10 | 65 | 55 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.05 | ||
- | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
54.40 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
54.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
54.40 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
54.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
54.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 20 | 85 | 65 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.06 | ||
- | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
55.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
55.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
55.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
55.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
55.93 € | 1 | 4 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 30 | 105 | 75 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
- | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
56.71 € | 1 | 4 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
56.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
56.71 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
56.71 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
56.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 40 | 125 | 85 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.07 | ||
- | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
58.27 € | 1 | 4 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
58.27 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
58.27 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
58.27 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
58.27 € | 1 | 4 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 50 | 145 | 95 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
- | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
59.05 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
59.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
59.05 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
59.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
59.05 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 60 | 165 | 105 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.08 | ||
- | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
60.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
60.60 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
60.60 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
60.60 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
60.60 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 70 | 185 | 115 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.09 | ||
- | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
62.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
62.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
62.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
62.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
62.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 80 | 205 | 125 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.1 | ||
- | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
69.93 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 100 | 245 | 145 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.11 | ||
- | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | BK | 10-150 | 3-42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 | ||
78.48 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | BU | 40 | 11 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 | ||
78.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | GR | 20 | 6 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 | ||
78.48 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | PR | 12 | 4 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 | ||
78.48 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | RD | 75 | 21 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 | ||
78.48 € | 1 | 6 giorni | M 16 x 1.5 | 10 - 125 | 3 - 42 | 125 | 295 | 170 | 0.28 cm2 | YW | 150 | 42 | 1.56 x F0 | 2.03 x F0 | 0.12 |
Loading...
∆P | ± 0.33 %/°C | Pressione massima di carica | 150 bar | Pressione di carica minima | 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Corse / minuto (a 20°C) |
~ 50 - 100 | Velocità massima | 1.8 m/s | Kit di manutenzione | Monouso |
OSAS | - | USAS | Sì | OPAS | - |
SKUDO | - |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corpo
Ø(mm)
Corsa
Cu(mm)
Forza iniziale
F0(daN)
Cu(mm)
L(mm)
L min(mm)
Area di tenuta stelo/pistone
Codice colore forza
Pressione nominale di carica (P)(bar)
F0
Forza iniziale
±5%
+20°C(daN)
F1i
Forza finale*
F1p
Forza finale*
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali