Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ERVF1.1-[40-200/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-W[0.2-0.91/0.01]-N[23-150/1] |
ERVF1.2-[40-200/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.2-1.02/0.01]-N[23-150/1] |
ERVF1.3-[40-200/0.01]-P[0.3-1.1/0.01]-W[0.2-1.13/0.01]-N[23-150/1] |
ERVF1.4-[40-200/0.01]-P[0.3-1.2/0.01]-W[0.2-1.23/0.01]-N[23-150/1] |
ERVF1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.2-1.3/0.01]-N[23-240/1] |
ERVF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.2-1.8/0.01]-N[23-240/1] |
ERVF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.2-2.3/0.01]-N[26-240/1] |
ERVF3-[40-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-290/1] |
ERVF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-240/1] |
ERVF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-240/1] |
ERVF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[29-240/1] |
ERVF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-240/1] |
ERVF5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-240/1] |
ERVF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-240/1] |
ERVF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-240/1] |
ERVF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[40-240/1] |
ERVF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[40-240/1] |
ERVF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[40-240/1] |
ERVJ1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.2-1.8/0.01]-N[23-190/1] |
ERVJ2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.2-1.8/0.01]-N[23-240/1] |
ERVJ2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.2-2.3/0.01]-N[26-240/1] |
ERVJ3-[40-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-290/1] |
ERVJ3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-290/1] |
ERVJ4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-290/1] |
ERVJ4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[29-290/1] |
ERVJ5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-340/1] |
ERVJ5.5-[50-350/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-340/1] |
ERVJ6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERVJ6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-340/1] |
ERVJ7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERVJ8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERVJ10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERVJ12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[0.8-11.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERVJ15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-N[30-340/1] |
ERVYF0.8-[40-100/0.01]-P[0.3-0.6/0.01]-W[0.2-0.57/0.01]-N[23-77/1] |
ERVYF0.9-[40-100/0.01]-P[0.3-0.7/0.01]-W[0.2-0.69/0.01]-N[23-77/1] |
ERVYF1-[40-100/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.2-0.8/0.01]-N[23-90/1] |
P-ERVF1.1-[40-200/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-W[0.2-0.9/0.01]-N[23-150/1] |
P-ERVF1.2-[40-200/0.01]-P[0.3-1/0.01]-W[0.2-1/0.01]-N[23-150/1] |
P-ERVF1.3-[40-200/0.01]-P[0.3-1.1/0.01]-W[0.2-1.1/0.01]-N[23-150/1] |
P-ERVF1.4-[40-200/0.01]-P[0.3-1.2/0.01]-W[0.2-1.2/0.01]-N[23-150/1] |
P-ERVF1.5-[40-250/0.01]-P[0.5-1.3/0.01]-W[0.2-1.3/0.01]-N[23-250/1] |
P-ERVF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.2-1.8/0.01]-N[23-250/1] |
P-ERVF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.2-2.3/0.01]-N[26-250/1] |
P-ERVF3-[40-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-250/1] |
P-ERVF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-250/1] |
P-ERVF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-250/1] |
P-ERVF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-6.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[29-250/1] |
P-ERVF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-250/1] |
P-ERVF5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-250/1] |
P-ERVF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-250/1] |
P-ERVF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-250/1] |
P-ERVF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[40-250/1] |
P-ERVF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[40-250/1] |
P-ERVF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[40-250/1] |
P-ERVYF0.8-[40-100/0.01]-P[0.3-0.6/0.01]-W[0.2-0.6/0.01]-N[23-90/1] |
P-ERVYF0.9-[40-100/0.01]-P[0.3-0.7/0.01]-W[0.2-0.7/0.01]-N[23-50/1] |
P-ERVYF1-[40-100/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.2-0.8/0.01]-N[23-50/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | Rifinitura | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.91 | 1.1 | Normale | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1 | 0.2 ~ 1.02 | 1.2 | Normale | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.1 | 0.2 ~ 1.13 | 1.3 | Normale | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.23 | 1.4 | Normale | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 1.3 | 0.2 ~ 1.3 | 1.5 | Normale | 40 ~ 250 | 23 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.2 ~ 1.8 | 2 | Normale | 40 ~ 300 | 23 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.2 ~ 2.3 | 2.5 | Normale | 40 ~ 300 | 26 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Normale | 40 ~ 300 | 27 ~ 290 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Normale | 40 ~ 300 | 27 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Normale | 40 ~ 300 | 29 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Normale | 40 ~ 300 | 29 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Normale | 50 ~ 300 | 31 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Normale | 50 ~ 300 | 31 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Normale | 50 ~ 300 | 33 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Normale | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Normale | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Normale | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Normale | 50 ~ 300 | 40 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.5 ~ 1.3 | 0.2 ~ 1.8 | 1.5 | Normale | 40 ~ 250 | 23 ~ 190 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 1.8 | 0.2 ~ 1.8 | 2 | Normale | 40 ~ 300 | 23 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.3 | 0.2 ~ 2.3 | 2.5 | Normale | 40 ~ 300 | 26 ~ 240 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Normale | 40 ~ 300 | 27 ~ 290 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Normale | 40 ~ 300 | 27 ~ 290 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Normale | 40 ~ 350 | 29 ~ 290 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Normale | 40 ~ 350 | 29 ~ 290 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Normale | 50 ~ 350 | 31 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Normale | 50 ~ 350 | 31 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Normale | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Normale | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Normale | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Normale | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Normale | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 0.8 ~ 11.8 | 12 | Normale | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 1.5 ~ 14.8 | 15 | Normale | 50 ~ 350 | 30 ~ 340 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.57 | 0.8 | Normale | 40 ~ 100 | 23 ~ 77 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.7 | 0.2 ~ 0.69 | 0.9 | Normale | 40 ~ 100 | 23 ~ 77 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.8 | 1 | Normale | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.9 | 1.1 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1 | 0.2 ~ 1 | 1.2 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.1 | 0.2 ~ 1.1 | 1.3 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 1.2 | 0.2 ~ 1.2 | 1.4 | Angular tip corner | 40 ~ 200 | 23 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 1.3 | 0.2 ~ 1.3 | 1.5 | Angular tip corner | 40 ~ 250 | 23 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.2 ~ 1.8 | 2 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 23 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.2 ~ 2.3 | 2.5 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 26 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 6.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Angular tip corner | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Angular tip corner | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.8 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 90 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.7 | 0.2 ~ 0.7 | 0.9 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0.3 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.8 | 1 | Angular tip corner | 40 ~ 100 | 23 ~ 50 |
Loading...
Materiale | SKH51 | Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) | 0/-0.005 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento rettangolare | No | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Posizione rettangolare Smussatura-R | No | Posizione smusso-C | No |
Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
Rifinitura
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali