Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RDCPJ-5LB6-[70-150/0.01] |
RDCPJ-5LB7-[70-200/0.01] |
RDCPJ-5LB8-[70-250/0.01] |
RDCPJ-5LB10-[70-250/0.01] |
RDCPJ-5LB12-[70-250/0.01] |
RDCPJ-5LB15-[70-250/0.01] |
RDCPJ-5LB16-[70-250/0.01] |
RDCPJ-5LC6-[70-150/0.01]-C[0.1-2.9/0.1] |
RDCPJ-5LC7-[70-200/0.01]-C[0.1-3.4/0.1] |
RDCPJ-5LC8-[70-250/0.01]-C[0.1-3.9/0.1] |
RDCPJ-5LC10-[70-250/0.01]-C[0.1-4.9/0.1] |
RDCPJ-5LC12-[70-250/0.01]-C[0.1-5.9/0.1] |
RDCPJ-5LC15-[70-250/0.01]-C[0.1-7.4/0.1] |
RDCPJ-5LC16-[70-250/0.01]-C[0.1-7.9/0.1] |
RDCPJ-5LG6-[70-150/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG7-[70-200/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG8-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG10-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG12-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG15-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG16-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LR6-[70-150/0.01]-R[0.2-2.9/0.1] |
RDCPJ-5LR7-[70-200/0.01]-R[0.2-3.4/0.1] |
RDCPJ-5LR8-[70-250/0.01]-R[0.2-3.9/0.1] |
RDCPJ-5LR10-[70-250/0.01]-R[0.2-4.9/0.1] |
RDCPJ-5LR12-[70-250/0.01]-R[0.2-5.9/0.1] |
RDCPJ-5LR15-[70-250/0.01]-R[0.2-7.4/0.1] |
RDCPJ-5LR16-[70-250/0.01]-R[0.2-7.9/0.1] |
RDCPJ-5LT6-[70-150/0.01]-S[0.1-12/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPJ-5LT7-[70-200/0.01]-S[0.1-14/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPJ-5LT8-[70-250/0.01]-S[0.1-16/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPJ-5LT10-[70-250/0.01]-C[0.1-4.9/0.1] |
RDCPJ-5LT12-[70-250/0.01]-S[0.1-24/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPJ-5LT15-[70-250/0.01]-S[0.1-30/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPJ-5LT16-[70-250/0.01]-S[0.1-32/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPN-5LB6-[70-150/0.01] |
RDCPN-5LB7-[70-200/0.01] |
RDCPN-5LB8-[70-250/0.01] |
RDCPN-5LB10-[70-250/0.01] |
RDCPN-5LB12-[70-250/0.01] |
RDCPN-5LC6-[70-150/0.01]-C[0.1-2.9/0.1] |
RDCPN-5LC7-[70-200/0.01]-C[0.1-3.4/0.1] |
RDCPN-5LC8-[70-250/0.01]-C[0.1-3.9/0.1] |
RDCPN-5LC10-[70-250/0.01]-C[0.1-4.9/0.1] |
RDCPN-5LC12-[70-250/0.01]-C[0.1-5.9/0.1] |
RDCPN-5LG6-[70-150/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPN-5LG7-[70-200/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPN-5LG8-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPN-5LG10-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPN-5LG12-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPN-5LR6-[70-150/0.01]-R[0.2-2.9/0.1] |
RDCPN-5LR7-[70-200/0.01]-R[0.2-3.4/0.1] |
RDCPN-5LR8-[70-250/0.01]-R[0.2-3.9/0.1] |
RDCPN-5LR10-[70-250/0.01]-R[0.2-4.9/0.1] |
RDCPN-5LR12-[70-250/0.01]-R[0.2-5.9/0.1] |
RDCPN-5LT6-[70-150/0.01]-S[0.1-12/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPN-5LT7-[70-200/0.01]-S[0.1-14/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPN-5LT8-[70-250/0.01]-S[0.1-16/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPN-5LT10-[70-250/0.01]-C[0.1-4.9/0.1] |
RDCPN-5LT12-[70-250/0.01]-S[0.1-24/0.1]-K[1-45/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head thickness | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | C (C chamfering width on the tip) (mm) | K (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | R (Tip R chamfering) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | - | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | - | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 16 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | C | 0.1 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | C | 0.1 ~ 3.4 | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | C | 0.1 ~ 3.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | C | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | C | 0.1 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 | C | 0.1 ~ 7.4 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 16 | C | 0.1 ~ 7.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 16 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | R | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 2.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | R | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 3.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 3.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 4.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 5.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 16 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | 0.1 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | 0.1 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | T | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 24 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 15 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 30 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 (Reference tolerance) | 16 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 32 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | B | - | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | B | - | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | C | 0.1 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | C | 0.1 ~ 3.4 | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | C | 0.1 ~ 3.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | C | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | C | 0.1 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 150 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 200 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | R | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 2.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | R | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 3.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 3.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 4.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 5.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | 0.1 ~ 12 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | 0.1 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 16 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | T | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 24 |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided | With/without cooling hole | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Applicable ejector sleeves inner diameter tolerance | +0.01/0 or H7 |
Configura
Proprietà di base
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
C (C chamfering width on the tip)(mm)
K (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
R (Tip R chamfering)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali