Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPMBLB0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-R[0.3-1.1/0.1] |
CPMBLB0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-RQR |
CPMBLB1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-R[0.4-1.4/0.1] |
CPMBLB1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-RQR |
CPMBLB1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-R[0.5-2.2/0.1] |
CPMBLB1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-RQR |
CPMBLB2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-R[0.8-2.9/0.1] |
CPMBLB2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-RQR |
CPMBLB2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-R[1-3.7/0.1] |
CPMBLB2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-RQR |
CPMBLB3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-R[1.3-4.4/0.1] |
CPMBLB3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-RQR |
CPMBLB3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-R[1.5-5.2/0.1] |
CPMBLB3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-RQR |
CPMBLB4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-R[1.8-7.9/0.1] |
CPMBLB4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-RQR |
CPMBLB4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-R[2-8.9/0.1] |
CPMBLB4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-RQR |
CPMBLB5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-R[2.3-9.9/0.1] |
CPMBLB5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-RQR |
CPMBLB5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-R[2.5-10.9/0.1] |
CPMBLB5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-RQR |
CPMBLB6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-R[2.8-11.9/0.1] |
CPMBLB6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-RQR |
CPMBLB6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-R[3-12.9/0.1] |
CPMBLB6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-RQR |
CPMBLB7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-R[3.3-13.9/0.1] |
CPMBLB7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-RQR |
CPMBLB8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-R[3.5-15.9/0.1] |
CPMBLB8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-RQR |
CPMBLB10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-R[4-19.9/0.1] |
CPMBLB10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-RQR |
CPMBLB13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-R[5-25.8/0.1] |
CPMBLB13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-RQR |
CPMBLC0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-C[0.1-0.25/0.05] |
CPMBLC1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-C[0.1-0.4/0.05] |
CPMBLC1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-C[0.1-0.6/0.05] |
CPMBLC2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-C[0.1-0.8/0.05] |
CPMBLC2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-C[0.1-1.1/0.05] |
CPMBLC3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-C[0.1-1.3/0.05] |
CPMBLC3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-C[0.1-1.6/0.05] |
CPMBLC4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-C[0.1-1.8/0.05] |
CPMBLC4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-C[0.1-2.1/0.05] |
CPMBLC5-[10-60/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-C[0.1-2.1/0.05] |
CPMBLC5.5-[10-60/0.01]-P[5-5.499/0.001]-C[0.1-2.6/0.05] |
CPMBLC6-[10-60/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-C[0.1-2.8/0.05] |
CPMBLC6.5-[10-60/0.01]-P[6-6.499/0.001]-C[0.1-3.1/0.05] |
CPMBLC7-[10-60/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-C[0.1-3.2/0.05] |
CPMBLC8-[10-60/0.01]-P[7-7.999/0.001]-C[0.1-3.8/0.05] |
CPMBLC10-[10-60/0.01]-P[8-9.999/0.001]-C[0.1-4.8/0.05] |
CPMBLC13-[10-60/0.01]-P[10-12.999/0.001]-C[0.1-6.3/0.05] |
CPMBLG0.8-[10-60/0.01]-P[0.6-0.799/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG1-[10-60/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG1.5-[10-60/0.01]-P[1-1.499/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG2-[10-60/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG2.5-[10-60/0.01]-P[2-2.499/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG3-[10-60/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG3.5-[10-60/0.01]-P[3-3.499/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG4-[10-60/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-K[20-60/0.5] |
CPMBLG4.5-[10-60/0.01]-P[4-4.499/0.001]-K[20-60/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L dimension tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | C (C chamfering width on the tip) (mm) | F (mm) | K (Tip angle) (°) | R (Tip R chamfering) (mm) | When R = (DorP)/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.799 | B | 0.8 | 10 ~ 60 | - | - | - | 0.3 ~ 1.1 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.799 | B | 0.8 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.8 ~ 0.999 | B | 1 | 10 ~ 60 | - | - | - | 0.4 ~ 1.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.8 ~ 0.999 | B | 1 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.499 | B | 1.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 0.5 ~ 2.2 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.499 | B | 1.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.999 | B | 2 | 10 ~ 60 | - | - | - | 0.8 ~ 2.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.999 | B | 2 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 2.499 | B | 2.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 1 ~ 3.7 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 2.499 | B | 2.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 2.999 | B | 3 | 10 ~ 60 | - | - | - | 1.3 ~ 4.4 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 2.999 | B | 3 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 3 ~ 3.499 | B | 3.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 1.5 ~ 5.2 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 3 ~ 3.499 | B | 3.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 3.5 ~ 3.999 | B | 4 | 10 ~ 60 | - | - | - | 1.8 ~ 7.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 3.5 ~ 3.999 | B | 4 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.499 | B | 4.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 2 ~ 8.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.499 | B | 4.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 4.5 ~ 4.999 | B | 5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 2.3 ~ 9.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 4.5 ~ 4.999 | B | 5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 5 ~ 5.499 | B | 5.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 2.5 ~ 10.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 5 ~ 5.499 | B | 5.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 5.5 ~ 5.999 | B | 6 | 10 ~ 60 | - | - | - | 2.8 ~ 11.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 5.5 ~ 5.999 | B | 6 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 6 ~ 6.499 | B | 6.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 3 ~ 12.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 6 ~ 6.499 | B | 6.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 6.5 ~ 6.999 | B | 7 | 10 ~ 60 | - | - | - | 3.3 ~ 13.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 6.5 ~ 6.999 | B | 7 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 7 ~ 7.999 | B | 8 | 10 ~ 60 | - | - | - | 3.5 ~ 15.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 7 ~ 7.999 | B | 8 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 8 ~ 9.999 | B | 10 | 10 ~ 60 | - | - | - | 4 ~ 19.9 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 8 ~ 9.999 | B | 10 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 10 ~ 12.999 | B | 13 | 10 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 25.8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 10 ~ 12.999 | B | 13 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 0.6 ~ 0.799 | C | 0.8 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.25 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 0.8 ~ 0.999 | C | 1 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.4 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.499 | C | 1.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.6 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 1.5 ~ 1.999 | C | 2 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.8 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 2 ~ 2.499 | C | 2.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.1 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 2.5 ~ 2.999 | C | 3 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.3 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 3 ~ 3.499 | C | 3.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.6 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 3.5 ~ 3.999 | C | 4 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.8 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 4 ~ 4.499 | C | 4.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.1 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 4.5 ~ 4.999 | C | 5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.1 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 5 ~ 5.499 | C | 5.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.6 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 5.5 ~ 5.999 | C | 6 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 6 ~ 6.499 | C | 6.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 3.1 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 6.5 ~ 6.999 | C | 7 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 3.2 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 7 ~ 7.999 | C | 8 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 8 ~ 9.999 | C | 10 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.01 | 10 ~ 12.999 | C | 13 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 6.3 | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.799 | G | 0.8 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 0.8 ~ 0.999 | G | 1 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.499 | G | 1.5 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.999 | G | 2 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 2.499 | G | 2.5 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 2.999 | G | 3 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 3 ~ 3.499 | G | 3.5 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 3.5 ~ 3.999 | G | 4 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.499 | G | 4.5 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - |
Loading...
Shape type | With tip shape | Material | SKH51 | Quenching | Hardening steel |
---|---|---|---|---|---|
Shaft diameter tolerance | 0/-0.003 | Head thickness | 4mm(T4) | Gas release shape | No |
Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Configura
Proprietà di base
L dimension tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
C (C chamfering width on the tip)(mm)
F(mm)
K (Tip angle)(°)
R (Tip R chamfering)(mm)
When R = (DorP)/2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali