Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CBSVBB1-[7-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-A[0.5-0.98/0.01] |
CBSVBB1-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-A[0.5-0.98/0.01] |
CBSVBB1.5-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01] |
CBSVBB1.5-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01] |
CBSVBB2-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01] |
CBSVBB2-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01] |
CBSVBB2.5-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01] |
CBSVBB2.5-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01] |
CBSVBB3-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01] |
CBSVBB3-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01] |
CBSVBB3.5-[7-120/0.01]-F[12-119.5/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01] |
CBSVBB3.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01] |
CBSVBB4-[7-120/0.01]-F[12-119.5/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.89/0.01] |
CBSVBB4-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.89/0.01] |
CBSVBB4.5-[7-120/0.01]-F[12-119.5/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01] |
CBSVBB4.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01] |
CBSVBB5-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01] |
CBSVBB5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01] |
CBSVBB5.5-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01] |
CBSVBB5.5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01] |
CBSVBB6-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01] |
CBSVBB6-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01] |
CBSVBB6.5-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01] |
CBSVBB6.5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01] |
CBSVBB7-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01] |
CBSVBB7-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01] |
CBSVBB8-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01] |
CBSVBB8-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01] |
CBSVBB10-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-9.99/0.01]-A[2-9.98/0.01] |
CBSVBB10-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-9.99/0.01]-A[2-9.98/0.01] |
CBSVBB13-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-12.99/0.01]-A[2-12.99/0.01] |
CBSVBB13-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-12.99/0.01]-A[2-12.99/0.01] |
CBSVBB16-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-15.99/0.01]-A[2-15.99/0.01] |
CBSVBB16-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-15.99/0.01]-A[2-15.99/0.01] |
CBSVBB20-[6.5-150/0.01]-F[28-149/0.01]-Y[6.5-149.5/0.01]-V[5.01-19.99/0.01]-A[5-19.99/0.01] |
CBSVBB20-[6.5-150/0.01]-FC[5-27.99/0.01]-Y[6.5-149.5/0.01]-V[5.01-19.99/0.01]-A[5-19.99/0.01] |
CBSVBC1-[7-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.6/0.1] |
CBSVBC1-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.6/0.1] |
CBSVBC1.5-[7-120/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.6/0.1] |
CBSVBC1.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.6/0.1] |
CBSVBC2-[7-120/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.8/0.1] |
CBSVBC2-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.8/0.1] |
CBSVBC2.5-[7-120/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.75-2.49/0.01]-G[0.1-1.1/0.1] |
CBSVBC2.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.75-2.49/0.01]-G[0.1-1.1/0.1] |
CBSVBC3-[7-120/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.1-1.3/0.1] |
CBSVBC3-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.1-1.3/0.1] |
CBSVBC3.5-[7-120/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]-G[0.1-1.6/0.1] |
CBSVBC3.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]-G[0.1-1.6/0.1] |
CBSVBC4-[7-120/0.01]-F[12-119.5/0.01]-Y[5.6-119.8/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.89/0.01]-G[0.1-1.8/0.1] |
CBSVBC4-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.8/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.89/0.01]-G[0.1-1.8/0.1] |
CBSVBC4.5-[7-120/0.01]-F[12-119.5/0.01]-Y[5.6-119.8/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-2.1/0.1] |
CBSVBC4.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.8/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-2.1/0.1] |
CBSVBC5-[7-150/0.01]-F[12-149.9/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-2.3/0.1] |
CBSVBC5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-2.3/0.1] |
CBSVBC5.5-[7-150/0.01]-F[12-149.9/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-2.6/0.1] |
CBSVBC5.5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-2.6/0.1] |
CBSVBC6-[7-150/0.01]-F[12-149.9/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-G[0.1-2.8/0.1] |
CBSVBC6-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-G[0.1-2.8/0.1] |
CBSVBC6.5-[7-150/0.01]-F[12-149.9/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]-G[0.1-3.1/0.1] |
CBSVBC6.5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]-G[0.1-3.1/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | L dimension tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Type of the second step Step2 | Tip shape Shape | C (Second step shape taper width) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | FC (Makes F dimension shorter than F min) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Second step type R) (mm) | S | S (Tip tapered width) (mm) | V (Type of the second step diameter) (mm) | W (Type of the first step) (mm) | X (First step shape taper width) (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.98 | 1 | CB | B | B | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 0.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 0.98 | 1 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 0.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.48 | 1.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 99 | - | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.5 ~ 1.48 | 1.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 1.98 | 2 | CB | B | B | - | 12 ~ 99 | - | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.71 ~ 1.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 1.98 | 2 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.71 ~ 1.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 2.48 | 2.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 99 | - | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.71 ~ 2.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 0.7 ~ 2.48 | 2.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.71 ~ 2.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.98 | 3 | CB | B | B | - | 12 ~ 99 | - | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 1.01 ~ 2.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 2.98 | 3 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 1.01 ~ 2.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.48 | 3.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.49 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.48 | 3.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.49 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.89 | 4 | CB | B | B | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.99 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 3.89 | 4 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.99 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 4.48 | 4.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.49 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 4.48 | 4.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.49 | - | - | 5.6 ~ 119.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 4.98 | 5 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 4.98 | 5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.48 | 5.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 5.49 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.48 | 5.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 5.49 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.98 | 6 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 5.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.98 | 6 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 5.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.48 | 6.5 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.49 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.48 | 6.5 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.49 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.98 | 7 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.98 | 7 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.98 | 8 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 7.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.98 | 8 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 7.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.98 | 10 | CB | B | B | - | 12 ~ 149.5 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 9.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.98 | 10 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 9.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 12.99 | 13 | CB | B | B | - | 12 ~ 149 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 12.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 12.99 | 13 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 12.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 15.99 | 16 | CB | B | B | - | 12 ~ 149 | - | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 15.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 2 ~ 15.99 | 16 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 12.79 | - | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 15.99 | - | - | 5.6 ~ 149.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 5 ~ 19.99 | 20 | CB | B | B | - | 28 ~ 149 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 5.01 ~ 19.99 | - | - | 6.5 ~ 149.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | 0/-0.05 | 5 ~ 19.99 | 20 | CB | B | B | - | - | 5 ~ 27.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 5.01 ~ 19.99 | - | - | 6.5 ~ 149.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.48 | 1 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 0.6 | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.48 | 1 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 0.6 | - | 7 ~ 100 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.48 | 1.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 0.6 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.48 | 1.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 0.6 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.51 ~ 1.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 1.98 | 2 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 0.8 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.71 ~ 1.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.7 ~ 1.98 | 2 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 0.8 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.71 ~ 1.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.75 ~ 2.49 | 2.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 1.1 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.71 ~ 2.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.75 ~ 2.49 | 2.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 1.1 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 0.71 ~ 2.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 2.98 | 3 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 1.3 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 2.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 2.98 | 3 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 1.3 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 2.99 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.48 | 3.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 99.5 | - | 0.1 ~ 1.6 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.48 | 3.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 1.6 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.49 | - | - | 5.6 ~ 99.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.89 | 4 | CB | B | C | - | 12 ~ 119.5 | - | 0.1 ~ 1.8 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.99 | - | - | 5.6 ~ 119.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 3.89 | 4 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 1.8 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.01 ~ 3.99 | - | - | 5.6 ~ 119.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 4.48 | 4.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 119.5 | - | 0.1 ~ 2.1 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.49 | - | - | 5.6 ~ 119.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 4.48 | 4.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 2.1 | - | 7 ~ 120 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.49 | - | - | 5.6 ~ 119.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 4.98 | 5 | CB | B | C | - | 12 ~ 149.9 | - | 0.1 ~ 2.3 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.99 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 4.98 | 5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 2.3 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 4.99 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 5.48 | 5.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 149.9 | - | 0.1 ~ 2.6 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 5.49 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 5.48 | 5.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 2.6 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 1.51 ~ 5.49 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 5.98 | 6 | CB | B | C | - | 12 ~ 149.9 | - | 0.1 ~ 2.8 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 5.99 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 5.98 | 6 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 2.8 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 5.99 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 6.48 | 6.5 | CB | B | C | - | 12 ~ 149.9 | - | 0.1 ~ 3.1 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.49 | - | - | 5.6 ~ 149.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 6.48 | 6.5 | CB | B | C | - | - | 5 ~ 12.79 | 0.1 ~ 3.1 | - | 7 ~ 150 | - | - | - | - | 2.01 ~ 6.49 | - | - | 5.6 ~ 149.7 |
Loading...
Shape type | Two-step | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip gradient tolerance | 0/-0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Tip lapped or not | No |
Configura
Proprietà di base
Material
L dimension tolerance
A/AAC (Tip diameter)(mm)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Type of the first step Step1
Type of the second step Step2
Tip shape Shape
C (Second step shape taper width)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
R (Second step type R)(mm)
S
S (Tip tapered width)(mm)
V (Type of the second step diameter)(mm)
W (Type of the first step)(mm)
X (First step shape taper width)(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali