Colonne di guida per piastre di espulsione / diritte / montaggio a Bullone / versione grande

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EGPDHE25-[150-300/5]
EGPDHE35-[150-300/5]
EGPDHE40-[150-300/5]
EGPDHE50-[150-350/5]
EGPDHF25-[150-300/5]
EGPDHF35-[150-300/5]
EGPDHF40-[150-300/5]
EGPDHF50-[150-350/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
D (Shaft diameter tolerance) L (L dimension)
(mm)
1 Preventivo 1025e7150 ~ 300
1 Preventivo 1035e7150 ~ 300
1 Preventivo 1040e7150 ~ 300
1 Preventivo 1050e7150 ~ 350
1 Preventivo 1025f6150 ~ 300
1 Preventivo 1035f6150 ~ 300
1 Preventivo 1040f6150 ~ 300
1 Preventivo 1050f6150 ~ 350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Bolt hole type

Supporto tecnico