Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
M-PC4-01 |
M-PC8-01 |
M-PC10-02 |
M-PCX8-02H |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable hose outer diameter (mm) | R/(PT) (Nominal) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4 | 1/8 | Straight joint plug-spanner type | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 1/8 | Straight joint plug-spanner type | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 1/4 | Straight joint plug-spanner type | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 1/4 | Straight joint plug-hexagonal wrench type |
Loading...
Material | Brass + Nickel plated | Connecting parts | Hose | Heat proof | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | Straight | Spanner installation section | Yes |
Configura
Proprietà di base
Applicable hose outer diameter(mm)
R/(PT)(Nominal)
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali