Collettore di controllo della temperatura / materiale selezionabile / tipo selezionabile

Collettore di controllo della temperatura / materiale selezionabile / tipo selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WCPN1.5-150
WCPN2.5-150
WCPN3.2-200
WCPNT1.5-150
WCPNT2.5-150
WCPNT3.2-200
WCPNT4-200
WCPNT6-300
WCPNT8-300
WCPNT10-350
WCPNT12-350
WCPST4-200
WCPST6-300
WCPST8-300
WCPST10-350
WCPST12-350
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Material (Pipe) Clamping method D (Pipe diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10Stainless SteelStainless SteelDowel pin1.5150
1 Disponibile Preventivo 10Stainless SteelStainless SteelDowel pin2.5150
1 Disponibile Preventivo 10Stainless SteelStainless SteelDowel pin3.2200
1 Disponibile Preventivo 10BrassOxygen free copperDowel pin1.5150
1 Disponibile Preventivo 10BrassOxygen free copperDowel pin2.5150
1 Disponibile Preventivo 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin3.2200
1 Disponibile Preventivo 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin4200
1 Disponibile Preventivo 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin6300
1 Disponibile Preventivo 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin8300
1 Disponibile Preventivo 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin10350
1 Disponibile Preventivo 10BrassPhosphorous-deoxidized copperDowel pin12350
1 Disponibile Preventivo 10BrassBrassFlange4200
1 Disponibile Preventivo 10BrassBrassFlange6300
1 Disponibile Preventivo 10BrassBrassFlange8300
1 Disponibile Preventivo 10BrassBrassFlange10350
1 Disponibile Preventivo 10BrassBrassFlange12350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting position Inside

Supporto tecnico