Collettore di termoregolazione / acciaio inox / filettatura esterna, scanalatura dell'anello di tenuta

Collettore di termoregolazione / acciaio inox / filettatura esterna, scanalatura dell'anello di tenuta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Collettore di termoregolazione / acciaio inox / filettatura esterna, scanalatura dell'anello di tenuta
  • Collettore di termoregolazione / acciaio inox / filettatura esterna, scanalatura dell'anello di tenuta
  • Collettore di termoregolazione / acciaio inox / filettatura esterna, scanalatura dell'anello di tenuta
  • Collettore di termoregolazione / acciaio inox / filettatura esterna, scanalatura dell'anello di tenuta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WCPF2-100
WCPF2-200
WCPF3-100
WCPF3-200
WCPF3-300
WCPF4-200
WCPF4-300
WCPFT2-100
WCPFT2-200
WCPFT3-100
WCPFT3-200
WCPFT4-200
WCPK2-100
WCPK2-200
WCPK3-100
WCPK3-200
WCPK3-300
WCPK4-200
WCPK4-300
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSClamping method D (Pipe diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10Parallel pipe thread type2100
1 Disponibile Preventivo 10Parallel pipe thread type2200
1 Disponibile Preventivo 10Parallel pipe thread type3100
1 Disponibile Preventivo 10Parallel pipe thread type3200
1 Disponibile Preventivo 10Parallel pipe thread type3300
1 Disponibile Preventivo 10Parallel pipe thread type4200
1 Disponibile Preventivo 10Parallel pipe thread type4300
1 Disponibile Preventivo 10Tapered screw2100
1 Disponibile Preventivo 10Tapered screw2200
1 Disponibile Preventivo 10Tapered screw3100
1 Disponibile Preventivo 10Tapered screw3200
1 Disponibile Preventivo 10Tapered screw4200
1 Disponibile Preventivo 10Caulking type2100
1 Disponibile Preventivo 10Caulking type2200
1 Disponibile Preventivo 10Caulking type3100
1 Disponibile Preventivo 10Caulking type3200
1 Disponibile Preventivo 10Caulking type3300
1 Disponibile Preventivo 10Caulking type4200
1 Disponibile Preventivo 10Caulking type4300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Brass Material (Pipe) Stainless Steel Mounting position Inside

Supporto tecnico