Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Gamma di precisione garantita del diametro dell'albero (b1=L-x1) | |
x1 max.40 | |
[ ! ]La nitrurazione può estendersi alla testa dopo la lavorazione delle quote V e D. | |
[ ! ]Quando la parte di diametro (D) del perno centrale a gradini viene inserita nel foro di rilievo (C), verificare che | foro di scarico (C) ≧ diametro del perno (D)+1.0 |
Tipo | [ M ] | [ H ] | [ T ]V | Tolleranza del diametro dell'albero del perno centrale applicabile | |
D-ESD-L | 1.2344 equivalente | Materiale di base: 50~55HRC | H7 | -0.01 -0.02 | *Nota che per i manicotti con tolleranza di dimensione V di H7, l'abbinamento con perni centrali con tolleranza del diametro dell'albero di 0-0.005 non è consigliata. Il motivo è che la sezione S del raccordo è più lunga. |
D≦6 | 6.5≦D≦10 | 12≦D≦16 | D=20 |
-0.004 -0.012 | -0.005 -0.014 | -0.006 -0.017 | -0.007 -0.020 |
V≦3.0 | 3.1≦V≦6.0 | 6.1≦V≦10.0 | V≧10.1 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-ESD-L4-[40-200/0.01]-[1.5-2.5/0.1]-[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L4.5-[40-200/0.01]-[1.5-3/0.1]-[2-3.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L5-[40-300/0.01]-[2-3.5/0.1]-[2.5-4/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L5.5-[40-300/0.01]-[2-4/0.1]-[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L6-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L6-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L6.5-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L6.5-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L7-[40-400/0.01]-[2-5/0.1]-[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L7-[40-400/0.01]-[2-5/0.1]-[2.5-5.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L7.5-[40-400/0.01]-[2-5.5/0.1]-[2.5-6/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L7.5-[40-400/0.01]-[2-5.5/0.1]-[2.5-6/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L8-[70-500/0.01]-[2-6/0.1]-[2.5-6.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L8-[70-500/0.01]-[2-6/0.1]-[2.5-6.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L9-[70-500/0.01]-[2.5-7/0.1]-[3-7.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L9-[70-500/0.01]-[2.5-7/0.1]-[3-7.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L10-[70-500/0.01]-[2.5-8/0.1]-[3-8.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L10-[70-500/0.01]-[2.5-8/0.1]-[3-8.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L12-[70-500/0.01]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L12-[70-500/0.01]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L12-[500.1-800/0.1]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L12-[500.1-800/0.1]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L15-[70-500/0.01]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L15-[70-500/0.01]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L15-[500.1-800/0.1]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L15-[500.1-800/0.1]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L16-[70-500/0.01]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L16-[70-500/0.01]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L16-[500.1-800/0.1]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L16-[500.1-800/0.1]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L20-[100-500/0.01]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L20-[100-500/0.01]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.5]-S[20-100/1] |
D-ESD-L20-[500.1-800/0.1]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.1]-S[20-100/1] |
D-ESD-L20-[500.1-800/0.1]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.5]-S[20-100/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore della testa | Tolleranza del diametro dell'albero | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | L (dimensione L) (mm) | C (Diametro del foro) (mm) | S (lunghezza del diametro del foro V) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 3mm | -0.04/-0.012 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 40 ~ 200 | 2 ~ 3 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 3mm | -0.04/-0.012 | 4.5 | 1.5 ~ 3 | 40 ~ 200 | 2 ~ 3.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 3mm | -0.04/-0.012 | 5 | 2 ~ 3.5 | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.04/-0.012 | 5.5 | 2 ~ 4 | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 6 | 2 ~ 4.5 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 6 | 2 ~ 4.5 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 6.5 | 2 ~ 4.5 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 6.5 | 2 ~ 4.5 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 7 | 2 ~ 5 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 7 | 2 ~ 5 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 7.5 | 2 ~ 5.5 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 7.5 | 2 ~ 5.5 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 8 | 2 ~ 6 | 70 ~ 500 | 2.5 ~ 6.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 8 | 2 ~ 6 | 70 ~ 500 | 2.5 ~ 6.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 9 | 2.5 ~ 7 | 70 ~ 500 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.005/-0.014 | 9 | 2.5 ~ 7 | 70 ~ 500 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.006/-0.017 | 10 | 2.5 ~ 8 | 70 ~ 500 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 15 giorni | 5mm | -0.006/-0.017 | 10 | 2.5 ~ 8 | 70 ~ 500 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 2.5 ~ 10 | 70 ~ 500 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 2.5 ~ 10 | 70 ~ 500 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 2.5 ~ 10 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 2.5 ~ 10 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 2.5 ~ 12 | 70 ~ 500 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 2.5 ~ 12 | 70 ~ 500 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 2.5 ~ 12 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 2.5 ~ 12 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 3 ~ 13 | 70 ~ 500 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 3 ~ 13 | 70 ~ 500 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 3 ~ 13 | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 3 ~ 13 | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 3 ~ 16 | 100 ~ 500 | 3.5 ~ 16.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 3 ~ 16 | 100 ~ 500 | 3.5 ~ 16.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 3 ~ 16 | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 16.5 | 20 ~ 100 | ||
Prezzo speciale | 1 | 16 giorni | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 3 ~ 16 | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 16.5 | 20 ~ 100 |
Loading...
H | T | Codice articolo | L | V Incrementi di 0.1mm | C Incrementi di 0.1mm | Cmax. | S Incrementi di 1mm | |||||
Tipo | D | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 0.1mm | |||||||||
8 | 3 | D-ESD-L (1.2344 equivalente Temprato) | 4 | 40.00~200.00 | - | 1.5~ 2.5 | C≧V+0.5 ([ ! ]Quando L>300 incrementi di 0.5mm) | 3.0 | 20~100 ([ ! ]D4, D4.5 Quando V1.5~V1.9 20~40) | |||
4.5 | 1.5~ 3.0 | 3.5 | ||||||||||
10 | 5 | 40.00~300.00 | 2.0~ 3.5 | 4.0 | ||||||||
5.5 | 2.0~ 4.0 | 4.5 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 40.00~400.00 | 2.0~ 4.5 | 5.0 | L | (L-S) min. | |||||
6.5 | 2.0~ 4.5 | 40.00~60.00 | 20 | |||||||||
7 | 2.0~ 5.0 | 5.5 | 60.01~ | 30 | ||||||||
7.5 | 2.0~ 5.5 | 6.0 | ||||||||||
14 | 8 | 70.00~500.00 | 2.0~ 6.0 | 6.5 | 20~100 (L-S)≧50 | |||||||
9 | 2.5~ 7.0 | 7.5 | ||||||||||
16 | 10 | 2.5~ 8.0 | 8.5 | |||||||||
18 | 7 | 12 | 500.1 ~ 800.0 | 2.5~10.0 | 10.5 | |||||||
22 | 15 | 2.5~12.0 | 12.5 | |||||||||
16 | 3.0~13.0 | 13.5 | ||||||||||
26 | 8 | 20 | 100.00~500.00 | 3.0~16.0 | 16.5 |
Codice articolo | - | L | - | V | - | C | - | S | ||
D-ESD-L6 | - | 300 | - | 3.5 | - | 5.5 | - | S30 | ||
Codice articolo | - | L | - | V | - | C | - | S | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-ESD-L8 | - | 500 | - | 4.5 | - | 6.5 | - | S40 | - | KC4.5 | ||
Marchio | MISUMI | Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | 1.2344 + Temprato |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento della superficie | No | Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | ◎0.08 | Tolleranza del diametro interno | H7 |
Conico o no | No | Forma della punta del perno centrale | No | Standard tecnico | DIN |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spessore della testa
Tolleranza del diametro dell'albero
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
L (dimensione L)(mm)
C (Diametro del foro)(mm)
S (lunghezza del diametro del foro V)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali