Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | |
Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | |
Acciaio | - |
Codice componente |
SAR350 |
Codice componente | Lungh. guida | Corsa | A | B | C | D | Coeff. di carico (N/2 pz.) | SARC2 | SAR2 | |||||
F | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
Tipo | N. | SARC2 | SAR2 | 1 ~ 5 pz. | 6 ~ 20 pz. | 1 ~ 5 pz. | 6 ~ 20 pz. | |||||||
SARC2 SAR2 | 06 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 25 | 51 | 147 | ||||
07 | 70 | 40 | - | 40 | - | 40 | 25 | |||||||
09 | 90 | 50 | - | 60 | - | 60 | 25 | |||||||
10 | 100 | 60 | - | 70 | - | 70 | 25 | |||||||
20 | 200 | 120 | 85 | 170 | 85 | 170 | 65 | - | 117 | - | - | |||
30 | 300 | 180 | 135 | 270 | 135 | 270 | 105 | 98 | - | - | ||||
40 | 400 | 240 | 185 | 370 | 185 | 370 | 145 | 88 | - | - | ||||
50 | 500 | 300 | 235 | 470 | 235 | 470 | 185 | 78 | - | - | ||||
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%. Le guide non possono essere separate. Usare viti a testa piatta M3 per montare le guide. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SAR206 |
SAR207 |
SAR209 |
SAR210 |
SAR220 |
SAR230 |
SAR240 |
SAR250 |
SARC206 |
SARC207 |
SARC209 |
SARC210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Lunghezza rotaia (mm) | Coeff. di carico (N/2 pz.) (N) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 60 | 147 | 8 | 20 | |
7.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 70 | 147 | 8 | 20 | |
7.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 90 | 147 | 8 | 20 | |
7.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 100 | 147 | 8 | 20 | |
10.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | 200 | 117 | 8 | 20 | |
14.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 180 | 300 | 98 | 8 | 20 | |
17.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 240 | 400 | 88 | 8 | 20 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 500 | 78 | 8 | 20 | |
6.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 60 | 51 | 5.8 | 15 | |
7.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 70 | 51 | 5.8 | 15 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 90 | 51 | 5.8 | 15 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 100 | 51 | 5.8 | 15 |
Loading...
Tipo | A scorrimento | Materiale | Lega di alluminio | Q.tà rotaia | Guida di scorrimento a due pezzi |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Materiale sfera | EN 1.4125 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Lunghezza rotaia(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)(N)
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali