Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
BRWZ | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
BRWZM | Nichelatura chimica |
Codice componente |
BRWE15 BRWZ15 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Sede cuscinetto | 1 | |
Cuscinetto radiale fabbricato in Giappone | 1 kit | |
Copertura | 1 | |
Paraolio | 1 | |
Ghiera | 2 | |
Dado cuscinetto (con tampone) | 1 |
Codice componente | d | L | H | F | E | D | A | P.C.D. | B | L1 | T1 | d1 | d2 | ℓ | M (Fil. fine) | T | Diam. albero paraolio applicabile | BRWZ | BRWZM | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo unitario | |||||||||||||||||
1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | |||||||||||||||||||
BRWZ BRWZM | 6 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22.5 | 22 | 35 | 28 | 28 | 6 | 3.5 | 2.9 | 5.5 | 3.5 | M6x0.75 | 12 | - | ||
8S | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 | M8x1.0 | 14 | 10 | |||
8 | 11.5 | |||||||||||||||||||
10S | 10 | 26 | 10 | 16 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 8.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | M10x1.0 | 17 | 12 | |||
10 | 14 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | 36 | 54 | 44 | 44 | M12x1.0 | 19 | 15 | ||||||||||||
15 | 15 | 30 | 13 | 17 | 38 | 40 | 63 | 50 | 52 | 14 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M15x1.0 | 22 | 20 | |||
20 | 20 | 48 | 18 | 30 | 52 | 57 | 85 | 70 | 68 | 10 | 6.6 | 11 | 6.5 | M20x1.0 | 30 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BRWZ6 |
BRWZ8 |
BRWZ8S |
BRWZ10 |
BRWZ10S |
BRWZ12 |
BRWZ15 |
BRWZ20 |
BRWZM6 |
BRWZM8 |
BRWZM8S |
BRWZM10 |
BRWZM10S |
BRWZM12 |
BRWZM15 |
BRWZM20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Diam. esterno A (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Diam. albero paraolio applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Ossido nero | 13 | 35 | 28 | 2190 | 2410 | - | |
60.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Ossido nero | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 11.5 | |
60.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Ossido nero | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 10 | |
49.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 14 | |
49.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 12 | |
51.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Ossido nero | 16 | 54 | 44 | 5100 | 4900 | 15 | |
59.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 17 | 63 | 52 | 5600 | 6300 | 20 | |
75.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | 30 | 85 | 68 | 12800 | 16800 | 25 | |
72.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Nichelatura chimica | 13 | 35 | 28 | 2190 | 2410 | - | |
72.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 11.5 | |
69.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Nichelatura chimica | 14 | 43 | 35 | 3350 | 4400 | 10 | |
56.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 14 | |
56.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 16 | 52 | 42 | 4550 | 4150 | 12 | |
57.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Nichelatura chimica | 16 | 54 | 44 | 5100 | 4900 | 15 | |
68.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 17 | 63 | 52 | 5600 | 6300 | 20 | |
90.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | 30 | 85 | 68 | 12800 | 16800 | 25 |
Loading...
Tipo | Con cuscinetti radiali lato fisso | Profilo | Profilo rotondo | Metodo di montaggio | Attacco laterale |
---|---|---|---|---|---|
Con cuscinetto | Cuscinetto radiale | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Kit | Solo unità di supporto lato fisso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Diam. esterno A(φ)
Larghezza B(mm)
Diam. albero paraolio applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali