Perni di cerniera / acciaio inox, acciaio / faccia piana su due lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni girevoli di precisione/Con due sedi vite di fermo/Profilo a D:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Durezza  Trattamento superficie
CLSWEN 1.1191 equiv.-Ossido nero
CLSWH40~45HRC
SCLSWEN 1.4301 equiv.--

Specifiche

Codice componente-L-F-T
CLSWH15
-

120.5
-
F30
-
T30
Tolleranza D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~16-0.006
-0.017
20, 25-0.007
-0.020

Codice componenteL=Incrementi di 0.1mmIncrementi di 1mmNPrezzo unitario
TipoDFTCLSWCLSWHSCLSW
CLSW
CLSWH
SCLSW
410.0~50.02≤F≤202≤T≤200.5
510.0~60.0
610.0~100.02≤F≤302≤T≤301
8
1015.0~100.0
1215.0~200.05≤F≤305≤T≤30
1325.0~200.0
14
15
1630.0~200.02
20
25

F+T≤L

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CLSW4-[10-70/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSW5-[10-100/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSW6-[10-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSW8-[10-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSW10-[15-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSW12-[15-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW13-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW14-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW15-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW16-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW20-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW25-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH4-[10-50/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSWH5-[10-60/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSWH6-[10-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSWH8-[10-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSWH10-[15-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSWH12-[15-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH13-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH14-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH15-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH16-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH20-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH25-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW4-[10-70/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
SCLSW5-[10-100/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
SCLSW6-[10-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
SCLSW8-[10-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
SCLSW10-[15-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
SCLSW12-[15-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW13-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW14-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW15-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW16-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW20-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW25-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShaft Dia. D
(mm)
Material Hardness Surface Treatment Dettaglio materiale Dimensione L
(mm)
F
(mm)
T
(mm)

-

1 4 giorni 104AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 702 ~ 202 ~ 20

-

1 4 giorni 105AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 202 ~ 20

-

1 4 giorni 106AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1502 ~ 302 ~ 30

-

1 4 giorni 108AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1502 ~ 302 ~ 30

-

1 4 giorni 1010AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.15 ~ 1502 ~ 302 ~ 30

-

1 4 giorni 1012AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1013AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1014AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1015AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1016AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1020AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1025AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 104AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 502 ~ 202 ~ 20

-

1 4 giorni 105AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 602 ~ 202 ~ 20

-

1 4 giorni 106AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 302 ~ 30

-

1 4 giorni 108AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 302 ~ 30

-

1 4 giorni 1010AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.15 ~ 1002 ~ 302 ~ 30

-

1 4 giorni 1012AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1013AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1014AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1015AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1016AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1020AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 4 giorni 1025AcciaioDurezza conforme a specifiche di progettoOssido neroEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 3 giorni 104Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 702 ~ 202 ~ 20

-

1 3 giorni 105Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 202 ~ 20

-

1 3 giorni 106Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1502 ~ 302 ~ 30

-

1 3 giorni 108Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1502 ~ 302 ~ 30

-

1 3 giorni 1010Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.15 ~ 1502 ~ 302 ~ 30

-

1 3 giorni 1012Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.15 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 3 giorni 1013Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 3 giorni 1014Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 3 giorni 1015Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 3 giorni 1016Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 3 giorni 1020Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

-

1 3 giorni 1025Acciaio inoxNon specificatoNon fornitoEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni girevoli di precisione/Con due sedi vite di fermo/Profilo a D:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Dritto Mounting Method Vite di fermo (Sede vite di fermo, profilo a D) Tipo Dimensione L configurabile

Prodotti complementari

Supporto tecnico