Giunti Oldham / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 1 disco: bronzo alluminio / corpo: acciaio inox

Giunti Oldham / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 1 disco: bronzo alluminio / corpo: acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/Ad alta rigidezza/Oldham/A morsetto:Immagine relativa
I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni.
In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2.
Per i criteri di selezione e le procedure di allineamento, vedere P.1061
Foro standardForo sede chiavettaMaterialeAccessori
d2 (Un lato)d1, d2 (Sui due lati)MozzoDistanziale
MCOGMCOGRKMCOGWKEN 1.4301 Equiv. Lega sinterizzataCupralluminio
(Impregnato di lubrificante solido)
Vite di fermo

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
MCOCG20-6-6
MCOCGLK30-8-12
MCOCGWK38-10-12
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)
Tipo con fori sede chiavetta selezionabile per diametro 6 o sup.
DD1D2d3LAFVite morsettoPrezzo unitario
TipoN.MCoppia di serraggio (N • m)MCOCGMCOCGLK
MCOCGRK
MCOCGWK
MCOCG
MCOCGLK
MCOCGRK
MCOCGWK
15456            14.515167.218.46.64.53.2M2.51.0    
17 566.35           16.817.5198.224.4954M31.8   
20  66.35789.5310       202123927.21074.5   
26  66.35789.53101112     2627291230.411.58.45M43.0    
30     8 10       3031321333128.56M58.0    
         1214    9M44.5
34       101112141516  34353714341311M58.0*   
38       10 12141516  3841411739.51511.57M58.0    
             182013.7
*La coppia di serraggio della vite morsetto per MCOCG34 con diametro albero 16mm (d1, d2) è 5.4 (N • m).
Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare ammesso
(°)
Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoN.
MCOCG
MCOCGLK
MCOCGRK
MCOCGWK
1531.50.580080006 x10-7±0.117
1750.5100070001.2x10-6±0.130
2070.5220060003 x10-6±0.148
26100.8400050001 x10-5±0.290
30301550050002.5x10-5±0.3120
34321800040004 x10-5±0.2172
385011100040001 x10-4±0.3246
Quando il disallineamento laterale è superiore a 0.1, il distanziale si usura in proporzione ai valori di coppia di carico, disallineamento laterale e numero di giri.
Eccellenti in applicazioni con rotazione a coppia e velocità elevate.
Giunti/Ad alta rigidezza/Oldham/A morsetto:Immagine relativa

Varianti

Giunti/Ad alta rigidezza/Oldham/A morsetto:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCOCG15-[4,​5,​6]-[4,​5,​6]
MCOCG15-[4,​5,​6]-RDC[4-6/0.1]
MCOCG15-LDC[4-6/0.1]-[4,​5,​6]
MCOCG15-LDC[4-6/0.1]-RDC[4-6/0.1]
MCOCG17-[5,​6,​6.35]-[5,​6,​6.35]
MCOCG17-[5,​6,​6.35]-RDC[5-6/0.1]
MCOCG17-LDC[5-6/0.1]-[5,​6,​6.35]
MCOCG17-LDC[5-6/0.1]-RDC[5-6/0.1]
MCOCG20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCOCG20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[6-10/0.1]
MCOCG20-LDC[6-10/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCOCG20-LDC[6-10/0.1]-RDC[6-10/0.1]
MCOCG26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOCG26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6-12/0.1]
MCOCG26-LDC[6-12/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOCG26-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1]
MCOCG30-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
MCOCG30-[8,​10,​12,​14]-RDC[8-14/0.1]
MCOCG30-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​12,​14]
MCOCG30-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
MCOCG34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOCG34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10-16/0.1]
MCOCG34-LDC[10-16/0.1]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOCG34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1]
MCOCG38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOCG38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[10-20/0.1]
MCOCG38-LDC[10-20/0.1]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOCG38-LDC[10-20/0.1]-RDC[10-20/0.1]
MCOCGLK15-6-6
MCOCGLK17-[6,​6.35]-[6,​6.35]
MCOCGLK20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCOCGLK20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[6-10/0.1]
MCOCGLK20-LDC[6-10/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCOCGLK20-LDC[6-10/0.1]-RDC[6-10/0.1]
MCOCGLK26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOCGLK26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6-12/0.1]
MCOCGLK26-LDC[6-12/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOCGLK26-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1]
MCOCGLK30-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
MCOCGLK30-[8,​10,​12,​14]-RDC[8-14/0.1]
MCOCGLK30-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​12,​14]
MCOCGLK30-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
MCOCGLK34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOCGLK34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10-16/0.1]
MCOCGLK34-LDC[10-16/0.1]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOCGLK34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1]
MCOCGLK38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOCGLK38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[10-20/0.1]
MCOCGLK38-LDC[10-20/0.1]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOCGLK38-LDC[10-20/0.1]-RDC[10-20/0.1]
MCOCGRK15-[4,​5,​6]-6
MCOCGRK15-LDC[4-6/0.1]-6
MCOCGRK17-[5,​6,​6.35]-[6,​6.35]
MCOCGRK17-LDC[5-6/0.1]-[6,​6.35]
MCOCGRK20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCOCGRK20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[6-10/0.1]
MCOCGRK20-LDC[6-10/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCOCGRK20-LDC[6-10/0.1]-RDC[6-10/0.1]
MCOCGRK26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOCGRK26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6-12/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Profilo foro albero D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment

-

1 7 giorni 101.01-3.004 ~ 64 ~ 614.518.44001-10000380000.5+0.1/-0.16x10-7Fori standard--

-

1 7 giorni 101.01-3.004 ~ 6-14.518.44001-10000380000.5+0.1/-0.16x10-7Fori standard-4 ~ 6

-

1 7 giorni 101.01-3.00-4 ~ 614.518.44001-10000380000.5+0.1/-0.16x10-7Fori standard4 ~ 6-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--14.518.44001-10000380000.5+0.1/-0.16x10-7Fori standard4 ~ 64 ~ 6

-

1 7 giorni 103.01-5.005 ~ 6.355 ~ 6.3516.824.44001-10000570000.5+0.1/-0.11.2x10-6Fori standard--

-

1 7 giorni 103.01-5.005 ~ 6.35-16.824.44001-10000570000.5+0.1/-0.11.2x10-6Fori standard-5 ~ 6

-

1 7 giorni 103.01-5.00-5 ~ 6.3516.824.44001-10000570000.5+0.1/-0.11.2x10-6Fori standard5 ~ 6-

-

1 7 giorni 103.01-5.00--16.824.44001-10000570000.5+0.1/-0.11.2x10-6Fori standard5 ~ 65 ~ 6

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 106 ~ 102027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Fori standard--

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 10-2027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Fori standard-6 ~ 10

-

1 7 giorni 105.01-10.00-6 ~ 102027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Fori standard6 ~ 10-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--2027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Fori standard6 ~ 106 ~ 10

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 126 ~ 122630.44001-100001050000.8+0.2/-0.21x10-5Fori standard--

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 12-2630.44001-100001050000.8+0.2/-0.21x10-5Fori standard-6 ~ 12

-

1 7 giorni 105.01-10.00-6 ~ 122630.44001-100001050000.8+0.2/-0.21x10-5Fori standard6 ~ 12-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--2630.44001-100001050000.8+0.2/-0.21x10-5Fori standard6 ~ 126 ~ 12

-

1 7 giorni 1020.01-50.008 ~ 148 ~ 1430334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Fori standard--

-

1 7 giorni 1020.01-50.008 ~ 14-30334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Fori standard-8 ~ 14

-

1 7 giorni 1020.01-50.00-8 ~ 1430334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Fori standard8 ~ 14-

-

1 7 giorni 1020.01-50.00--30334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Fori standard8 ~ 148 ~ 14

-

1 7 giorni 1020.01-50.0010 ~ 1610 ~ 1634342001-40003240001+0.2/-0.24x10-5Fori standard--

-

1 7 giorni 1020.01-50.0010 ~ 16-34342001-40003240001+0.2/-0.24x10-5Fori standard-10 ~ 16

-

1 7 giorni 1020.01-50.00-10 ~ 1634342001-40003240001+0.2/-0.24x10-5Fori standard10 ~ 16-

-

1 7 giorni 1020.01-50.00--34342001-40003240001+0.2/-0.24x10-5Fori standard10 ~ 1610 ~ 16

-

1 7 giorni 1020.01-50.0010 ~ 2010 ~ 203839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Fori standard--

-

1 7 giorni 1020.01-50.0010 ~ 20-3839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Fori standard-10 ~ 20

-

1 7 giorni 1020.01-50.00-10 ~ 203839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Fori standard10 ~ 20-

-

1 7 giorni 1020.01-50.00--3839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Fori standard10 ~ 2010 ~ 20

-

1 7 giorni 101.01-3.006614.518.44001-10000380000.5+0.1/-0.16x10-7Foro con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 103.01-5.006 ~ 6.356 ~ 6.3516.824.44001-10000570000.5+0.1/-0.11.2x10-6Foro con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 106 ~ 102027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Foro con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 10-2027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Foro con sede chiavetta lato d1-6 ~ 10

-

1 7 giorni 105.01-10.00-6 ~ 102027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Foro con sede chiavetta lato d16 ~ 10-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--2027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Foro con sede chiavetta lato d16 ~ 106 ~ 10

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 126 ~ 122630.44001-100001050000.8+0.2/-0.21x10-5Foro con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 12-2630.44001-100001050000.8+0.2/-0.21x10-5Foro con sede chiavetta lato d1-6 ~ 12

-

1 7 giorni 105.01-10.00-6 ~ 122630.44001-100001050000.8+0.2/-0.21x10-5Foro con sede chiavetta lato d16 ~ 12-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--2630.44001-100001050000.8+0.2/-0.21x10-5Foro con sede chiavetta lato d16 ~ 126 ~ 12

-

1 7 giorni 1020.01-50.008 ~ 148 ~ 1430334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Foro con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 1020.01-50.008 ~ 14-30334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Foro con sede chiavetta lato d1-8 ~ 14

-

1 7 giorni 1020.01-50.00-8 ~ 1430334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Foro con sede chiavetta lato d18 ~ 14-

-

1 7 giorni 1020.01-50.00--30334001-100003050001+0.3/-0.32.5x10-5Foro con sede chiavetta lato d18 ~ 148 ~ 14

-

1 7 giorni 1020.01-50.0010 ~ 1610 ~ 1634342001-40003240001+0.2/-0.24x10-5Foro con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 1020.01-50.0010 ~ 16-34342001-40003240001+0.2/-0.24x10-5Foro con sede chiavetta lato d1-10 ~ 16

-

1 7 giorni 1020.01-50.00-10 ~ 1634342001-40003240001+0.2/-0.24x10-5Foro con sede chiavetta lato d110 ~ 16-

-

1 7 giorni 1020.01-50.00--34342001-40003240001+0.2/-0.24x10-5Foro con sede chiavetta lato d110 ~ 1610 ~ 16

-

1 7 giorni 1020.01-50.0010 ~ 2010 ~ 203839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Foro con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 1020.01-50.0010 ~ 20-3839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Foro con sede chiavetta lato d1-10 ~ 20

-

1 7 giorni 1020.01-50.00-10 ~ 203839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Foro con sede chiavetta lato d110 ~ 20-

-

1 7 giorni 1020.01-50.00--3839.52001-40005040001+0.3/-0.31x10-4Foro con sede chiavetta lato d110 ~ 2010 ~ 20

-

1 7 giorni 101.01-3.004 ~ 6614.518.44001-10000380000.5+0.1/-0.16x10-7Foro con sede chiavetta lato d2--

-

1 7 giorni 101.01-3.00-614.518.44001-10000380000.5+0.1/-0.16x10-7Foro con sede chiavetta lato d24 ~ 6-

-

1 7 giorni 103.01-5.005 ~ 6.356 ~ 6.3516.824.44001-10000570000.5+0.1/-0.11.2x10-6Foro con sede chiavetta lato d2--

-

1 7 giorni 103.01-5.00-6 ~ 6.3516.824.44001-10000570000.5+0.1/-0.11.2x10-6Foro con sede chiavetta lato d25 ~ 6-

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 106 ~ 102027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Foro con sede chiavetta lato d2--

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 10-2027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Foro con sede chiavetta lato d2-6 ~ 10

-

1 7 giorni 105.01-10.00-6 ~ 102027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Foro con sede chiavetta lato d26 ~ 10-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--2027.24001-10000760000.5+0.1/-0.13x10-6Foro con sede chiavetta lato d26 ~ 106 ~ 10

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 126 ~ 122630.44001-100001050000.8+0.2/-0.21x10-5Foro con sede chiavetta lato d2--

-

1 7 giorni 105.01-10.006 ~ 12-2630.44001-100001050000.8+0.2/-0.21x10-5Foro con sede chiavetta lato d2-6 ~ 12

Loading...

Informazioni di base

Nome serie Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo EN 1.4301 Equiv. Acciaio sinterizzato Categoria Corpo principale giunto
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.41-1.0 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1.5 Materiale paracolpi Cupralluminio (imbevuto lubrificante solido)

Prodotti complementari

Supporto tecnico