Pressori a molla / Punta con esagono incassato

Pressori a molla / Punta con esagono incassato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Poiché può essere fissata dall'alto con una chiave esagonale, non è necessaria alcuna chiave speciale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pressori a molla/Punta con esagono incassato:Immagine relativa
TipoCorpoPernoMollaTemperatura di esercizio
MaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficieMateriale
PJLH
(Per carico leggero)
EN 1.1191 Equiv.29~35HRCOssido neroEN 1.1191 Equiv.57~63HRC
(cementato)
Cromatura trivalenteJIS-SWP-B-30~80°C

Specifiche

Codice componente-S
PJLH 8-3
Codice componenteSd1LB1B2Per carico leggero N {kgf}Prezzo unitario
TipoMminmax
PJLH83325252.535.8  {0.6} 9.8  {1.0}
52.7  {0.3} 9.8  {1.0}
10543034345.8  {0.6}14.7  {1.5}
10382.6  {0.3}14.7  {1.5}
12553535455.6  {0.6}14.7  {1.5}
10403.0  {0.3}19.7  {2.0}
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PJLH8-3
PJLH8-5
PJLH10-5
PJLH10-10
PJLH12-5
PJLH12-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. M
(mm)
Corsa (S)
(mm)
Carico min.
(N)
Carico max.
(N)

7.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10835.89.8

7.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10852.79.8

7.81 €

1 Disponibile 5 giorni 101055.814.7

8.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1010102.614.7

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni 101255.614.7

9.32 €

1 Disponibile 5 giorni 101210319.7

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Pressori a molla/Punta con esagono incassato:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale perno EN 1.1191 Equiv. Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Metodo di montaggio Avvitate
Composto frenafiletti Fornito Con pressore Con esagono incassato Profilo foro per chiave Esagonale
Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento superficie perno Cromatura trivalente Trattamento termico punta Cementazione
Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Prodotti complementari

Supporto tecnico