Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Cappuccio leva | Corpo principale | Perno | Molla | (Controdado) | ||||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
PXVB | Nylon 6 (nero opaco) | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50~60HRC | Ossido nero | JIS-SWP-B | - | - |
PXVBK | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |||||||
SPXVB | EN 1.4305 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. | - | Nichelatura | EN 1.4319 Equiv. | - | - | |
SPXVBK | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | B |
PXVB16 SPXVBK20 | - - | 8 12 |
Codice componente | B (Selezione) | S | L | L1 | D | H | L2 | SW | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | M | Passo (Fil. fine) | PXVB | PXVBK | SPXVB | SPXVBK | ||||||||||||
(Acciaio) | (Acciaio inox) | 16 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 47 | 30 | 42 | 15.5 | 8 | 24 | |||||
PXVB PXVBK | SPXVB SPXVBK | |||||||||||||||||
20 | 1.5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 59 | 36 | 52 | 19 | 10 | 30 |
M | B | Massa (g) | Carico (N) | |
min | max | |||
16 | 6 | 79 | 12 | 32 |
8 | 80 | |||
10 | 82 | |||
20 | 8 | 112 | 21 | 58 |
10 | 115 | |||
12 | 118 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Trattamento termico punta | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6 | 47 | |
53.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8 | 47 | |
53.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 10 | 47 | |
52.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8 | 59 | |
52.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 10 | 59 | |
52.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 12 | 59 | |
55.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6 | 47 | |
55.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8 | 47 | |
55.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 10 | 47 | |
56.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8 | 59 | |
54.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 10 | 59 | |
56.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 12 | 59 | |
72.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 6 | 47 | |
72.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 8 | 47 | |
72.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 10 | 47 | |
76.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 8 | 59 | |
76.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 10 | 59 | |
76.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 12 | 59 | |
78.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 6 | 47 | |
75.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 8 | 47 | |
78.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 10 | 47 | |
89.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 8 | 59 | |
89.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 10 | 59 | |
89.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 12 | 59 |
Loading...
Tipo | Con maniglia | Meccanismo di blocco | Con maniglia | Metodo di montaggio | Avvitate |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Manopola | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale perno
Diam. vite M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie perno
Trattamento termico punta
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali