Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SXPK10
Vite | Con ritorno | Con posizione di riposo | Manopola | Corpo principale | Perno | Molla | (Controdado) | ||||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |||
Filettatura fine | PXA | PXYA | Nylon 6 (nero opaco) | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50~60HRC | Ossido nero | JIS-SWP-B | - | - |
PXK | PXYK | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||||||||
SXPA | - | EN 1.4305 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. | - | Nichelatura | EN 1.4319 Equiv. | - | - | ||
SXPK | SXYK | EN 1.4305 Equiv. | - | ||||||||
Filettatura grossa | PMXA | PMXYA | EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | - | - | - | ||||
PMXK | PMXYK | EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente |
Codice componente |
SXPA16 PMXK10M |
M | Passo (Filettatura fine) | D | D1 | B | S min | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | Carico (N) | Massa (g) | |||||||
Con ritorno | Con posizione di riposo | PXA, PXYA PXK, PXYK | SXPA SXPK, SXYK | PXA SXPA | PXK SXPK | PXYA | PXYK SXYK | ||||||||||||||
min | max | min | max | ||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 21 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 51 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 61 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 9 | 24 | 8 | 21 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 8(7) | 69 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 9 | 26 | 70 | 90 | 79 | 99 |
Codice componente | Passo (Fil. grossa) | D | D1 | B | S min | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | Carico (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||
Con ritorno | Con posizione di riposo | ||||||||||||||||||||||
Tipo | M | min | max | PMXA | PMXK | PMXYA | PMXYK | PMXA PMXYA | PMXK PMXYK | ||||||||||||||
PMXA PMXK PMXYA PMXYK | 6M | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 8 | ||
8M | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.5 | 8 | 13 | 5 | 24 | 10 | 15 | 11 | 16 | |||
10M | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 17 | 24 | 18 | 15 | |||
12M | 1.75 | 21 | 13.8 | 8 | 8 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 31 | 41 | 36 | 46 |
M | Coppia di serraggio ammessa (N • m) |
6 | 2 |
8 | 7 |
10 | 15 |
12 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SXPK10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Meccanismo di blocco | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Trattamento termico punta | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Dimensione D (Ø) | Accessori | A vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 5 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 5 | 45 | 21 | Controdadi | Filettatura fine |
Loading...
Tipo | Standard | Metodo di montaggio | Avvitate | Lunghezza complessiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Manopola | Fornito |
Si trova sulla pagina di Pistoncini / Filettatura fine / Con ritorno, il codice articolo è il seguente: SXPK10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SXPK10.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale perno
Tipo
Meccanismo di blocco
Diam. vite M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie perno
Trattamento termico punta
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Dimensione D(Ø)
Accessori
A vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PMXA8M |
PMXK10M |
PMXK12M |
SXPK12 |
SXPK16 |
SXYK10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Meccanismo di blocco | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Trattamento termico punta | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Dimensione D (Ø) | Accessori | A vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 8 | 5 | Cromatura trivalente | Non fornito | Non fornito | 5 | 40 | 16 | Non fornito | Filettatura grossa | |
13.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 6 | Cromatura trivalente | Non fornito | Non fornito | 6 | 49 | 18 | Controdadi | Filettatura grossa | |
13.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 8 | Cromatura trivalente | Non fornito | Non fornito | 8 | 59 | 21 | Controdadi | Filettatura grossa | |
23.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 6 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 6 | 54.5 | 25 | Controdadi | Filettatura fine | |
33.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Posizione di ritorno | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 8 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 8 | 69 | 31 | Controdadi | Filettatura fine | |
27.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 5 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 5 | 51 | 21 | Controdadi | Filettatura fine |