Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |||
Passo selezionabile | Passo configurabile | |||||
Standard | Sottili | Standard | Sottili | |||
KMN | KMNU | KML | KMLU | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
MMN | MMNU | MML | MMLU | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
AMN | AMNU | - | - | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Vite a esagono incassato |
- | WMNU | - | - | Anodizzazione trasparente | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
SMN | SMNU | - | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
D | Vite inclusa (tipo sottile con 1 vite su ciascun lato.) |
8 | M5-12, 1 pz. |
10 | M5-15, 1 pz. |
12 | M5-15, 1 pz. |
15 | M5-20, 2 pz. |
16 | M5-20, 2 pz. |
20 | M6-25, 2 pz. |
25 | M6-30, 2 pz. |
30 | M8-35, 2 pz. |
35 | M8-40, 2 pz. |
40 | M8-45, 2 pz. |
50 | M10-55, 2 pz. |
Codice componente | - | P |
KMN10 KMLU20 | - | 30 |
Codice componente | P | A | B | C | C1 | E | G | H | S1 | M1 | S | W | M | d | |||
Tipo | DH7 | ||||||||||||||||
Standard KMN MMN AMN SMN (D≤30) | Sottili KMNU MMNU AMNU WMNU SMNU (D≤30) | 8 | +0.015 0 | 10 | 29 | 12 | 12 | - | 14 | 5 | 8 | 6 | M3 | - | 2 | M5 | 5.5 |
10 | 11 | 31 | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | |||||||
12 | +0.018 0 | 13 | 34 | 16 | 10 | - | |||||||||||
15 | 17 | 45 | 22 | 22 | 12 | 20 | 8 | 12 | 12 | M5 | 12 | ||||||
16 | - | ||||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 20 | 52 | 28 | 28 | 16 | 22 | 10 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | |||
25 | 23 | 58 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | 16 | ||||||||
30 | 27 | 66 | 40 | 40 | 29 | 21 | 25 | M8 | 20 | M8 | 9 | ||||||
35 | +0.025 0 | 30 | 72 | 45 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | ||||||||
KMN | KMNU | 40 | +0.025 0 | 35 | 79 | 50 | 50 | 25 | 34 | 10 | 26 | 30 | M8 | 20 | 2 | M8 | 9 |
50 | 45 | 103 | 65 | 65 | 32 | 43 | 15 | 33 | 38 | M10 | 32 | 3 | M10 | 11 | |||
Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino. D=16 applicabile solo al passo standard (eccetto anodizzazione trasparente). La tolleranza DH7 è da intendersi prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. |
Codice componente | Selezione P | A | B | C | C1 | E | G | H | S1 | M1 | S | W | M | d | ||||||||
Tipo | DH7 | |||||||||||||||||||||
Standard KML MML | Sottili KMLU MMLU | 10 | +0.015 0 | 20 | 30 | A=P+E+G | 16 | 16 | 9 | 15 | 5 | 9 | 8 | M4 | - | 2 | M5 | 5.5 | ||||
12 | +0.018 0 | 16 | 10 | - | ||||||||||||||||||
15 | 25 | 30 | 22 | 22 | 12 | 20 | 8 | 12 | 12 | M5 | 12 | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 30 | 40 | 28 | 28 | 16 | 22 | 10 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | ||||||||
25 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | 16 | |||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 40 | 40 | 29 | 21 | 25 | M8 | 20 | M8 | 9 | |||||||||||
KML KMLU | 40 | +0.025 0 | 40 | 50 | A=P+E+G | 50 | 50 | 25 | 34 | 10 | 26 | 30 | M8 | 20 | 2 | M8 | 9 | |||||
Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino. La tolleranza DH7 è da intendersi prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AMN8 |
AMN10 |
AMN12 |
AMN15 |
AMN16 |
AMN20 |
AMN25 |
AMN30 |
AMN35 |
AMNU10 |
AMNU12 |
AMNU15 |
AMNU20 |
AMNU25 |
AMNU30 |
AMNU35 |
KML10-[20,30] |
KML12-[20,30] |
KML15-[25,30] |
KML20-[30,40] |
KML25-[30,40] |
KML30-[40,50] |
KML40-[40,50] |
KMLU10-[20,30] |
KMLU12-[20,30] |
KMLU15-[25,30] |
KMLU20-[30,40] |
KMLU30-[40,50] |
KMLU40-[40,50] |
KMN8 |
KMN10 |
KMN12 |
KMN15 |
KMN16 |
KMN20 |
KMN25 |
KMN30 |
KMN35 |
KMN40 |
KMN50 |
KMNU10 |
KMNU12 |
KMNU15 |
KMNU20 |
KMNU25 |
KMNU30 |
KMNU35 |
KMNU40 |
KMNU50 |
MML10-[20,30] |
MML12-[20,30] |
MML15-[25,30] |
MML20-[30,40] |
MML25-[30,40] |
MML30-[40,50] |
MMLU10-[20,30] |
MMLU12-[20,30] |
MMLU15-[25,30] |
MMLU20-[30,40] |
MMLU25-[30,40] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. montante (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Con spessore | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | - | |
19.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | - | |
21.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | - | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | - | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | - | |
27.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | - | |
32.34 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | - | |
38.41 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | - | |
46.92 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | - | |
18.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Tipo sottile | - | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Tipo sottile | - | |
23.24 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Tipo sottile | - | |
26.42 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Tipo sottile | - | |
30.82 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Tipo sottile | - | |
36.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Tipo sottile | - | |
44.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Tipo sottile | - | |
- | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | 40 ~ 50 | ||
17.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
17.76 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
19.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
25.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
29.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
34.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
51.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
62.86 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 50 | Acciaio | Ossido nero | Standard | - | |
17.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | - | |
18.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | - | |
20.81 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | - | |
23.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | - | |
27.65 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | - | |
32.95 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | - | |
40.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | - | |
49.19 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | - | |
59.82 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 50 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | - | |
- | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | 30 ~ 40 |
Loading...
Montaggio del dispositivo | Verticale con maschiatura | Profilo montante | Rotonde |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. montante(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Con spessore
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali